Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0066480370000 |
0066481340000 |
0066528160000 |
0066528910000 |
0066530220000 |
0066531380000 |
0066531970000 |
0066532860000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Statische Traglast radial (N) | Tragzahl (kN) | Zolltarif - Gewicht (kg) | lichte Höhe (mm) | Neigungswinkel (°) | Breite C (mm) (mm) | Toleranz, Breite B. (mm) | Breite B (mm) | Toleranz, Durchmesser d1 (mm) | Durchmesser dk (mm) | Durchmesser D. (mm) | Toleranz, Durchmesser D. (mm) | r (min.) (mm) | Toleranz, Breite C. (mm) | r1 (min.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 241000 | 48300 | 0.147 | 0.05-0.1 | 17 | 16 | -0.12 | 25 | -0.01 | 35.5 | 42 | -0.011 | 0.3 | -0.24 | 0.6 | ||
42.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 496000 | 99100 | 0.396 | 0.06-0.12 | 16 | 22 | -0.12 | 35 | -0.012 | 53 | 62 | -0.013 | 0.6 | -0.3 | 1 | ||
29.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 311000 | 62300 | 0.19 | 0.05-0.1 | 17 | 18 | -0.12 | 28 | -0.01 | 40.7 | 47 | -0.011 | 0.6 | -0.24 | 0.6 | ||
35.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400000 | 79900 | 0.286 | 0.05-0.1 | 17 | 20 | -0.12 | 32 | -0.01 | 47 | 55 | -0.013 | 0.6 | -0.3 | 1 | ||
51.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 639000 | 128000 | 0.52 | 0.06-0.12 | 17 | 25 | -0.12 | 40 | -0.012 | 60 | 68 | -0.013 | 0.6 | -0.3 | 1 | ||
59.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 785000 | 157000 | 0.67 | 0.06-0.12 | 15 | 28 | -0.12 | 43 | -0.012 | 66 | 75 | -0.013 | 0.6 | -0.3 | 1 | ||
99.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1220000 | 245000 | 1.382 | 0.06-0.12 | 17 | 36 | -0.12 | 56 | -0.012 | 80 | 90 | -0.015 | 0.6 | -0.4 | 1 | ||
144.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1560000 | 313000 | 2.03 | 0.072-0.165 | 17 | 40 | -0.15 | 63 | -0.015 | 92 | 105 | -0.015 | 1 | -0.4 | 1 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Design | Kugellager | Tribologische Paarung | Stahl/ Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
Zolltarif - Anzahl | 84833080 | Markierungsabdeckung / Dichtung | 2RS | Modellreihen | GE.. |
Zoll / Metrik | Metrisch | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Technisches Material | Stahl |
Wartung erforderlich | Ja | lichte Höhe Identifikator | CN |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
lichte Höhe(mm)
Neigungswinkel(°)
Breite C (mm)(mm)
Toleranz, Breite B.(mm)
Breite B(mm)
Toleranz, Durchmesser d1(mm)
Durchmesser dk(mm)
Durchmesser D.(mm)
Toleranz, Durchmesser D.(mm)
r (min.)(mm)
Toleranz, Breite C.(mm)
r1 (min.)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften