ELGES wartungsfreies Radialkugellager Hartchrom / PTFE, Öffnung, Maßreihe G.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0066498230000
0066498660000
0066499710000
0066500580000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Statische Traglast radial
(N)
Tragzahl
(kN)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
lichte Höhe
(mm)
Neigungswinkel
(°)
Breite C (mm)
(mm)
Breite B
(mm)
Toleranz, Durchmesser d1
(mm)
Durchmesser dk
(mm)
Durchmesser D.
(mm)
Toleranz, Durchmesser D.
(mm)
r (min.)
(mm)
r1 (min.)
(mm)

37.18 €

1 92 Arbeitstage 1460058500.010-0.0322159-0.0081316-0.0080.30.3

37.23 €

1 5 Arbeitstage 2160086400.0140-0.03221611-0.0081619-0.0090.30.3

50.29 €

1 5 Arbeitstage 128000511000.1560-0.05171625-0.0135.542-0.0110.30.6

55.95 €

1 5 Arbeitstage 165000659000.20-0.05171828-0.0140.747-0.0110.60.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Design Kugellager Tribologische Paarung Hartchrom / PTFE-Verbundwerkstoff
Zolltarif - Gewicht pro 1 Form Zylindrisch Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 84833080 Toleranz, Breite B.(mm) -0.12 Markierungsabdeckung / Dichtung Keine
Modellreihen GE.. Zoll / Metrik Metrisch Zolltarif - Herkunftsland DE
Technisches Material Stahl Wartung erforderlich Nein lichte Höhe Identifikator CN
Toleranz, Breite C.(mm) -0.24

Technischer Support