Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0066500580000
Teilenummer
|
---|
0066500580000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Statische Traglast radial (N) | Tragzahl (kN) | Zolltarif - Gewicht (kg) | lichte Höhe (mm) | Neigungswinkel (°) | Breite C (mm) (mm) | Breite B (mm) | Toleranz, Durchmesser d1 (mm) | Durchmesser dk (mm) | Durchmesser D. (mm) | Toleranz, Durchmesser D. (mm) | r (min.) (mm) | r1 (min.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 165000 | 65900 | 0.2 | 0-0.05 | 17 | 18 | 28 | -0.01 | 40.7 | 47 | -0.011 | 0.6 | 0.6 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Design | Kugellager | Tribologische Paarung | Hartchrom / PTFE-Verbundwerkstoff |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
Zolltarif - Anzahl | 84833080 | Toleranz, Breite B.(mm) | -0.12 | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine |
Modellreihen | GE.. | Zoll / Metrik | Metrisch | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Technisches Material | Stahl | Wartung erforderlich | Nein | lichte Höhe Identifikator | CN |
Toleranz, Breite C.(mm) | -0.24 |
Sie befinden sich auf der Seite für ELGES wartungsfreies Radialkugellager Hartchrom / PTFE, Öffnung, Maßreihe G., die Teilenummer ist 0066500580000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0066500580000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
lichte Höhe(mm)
Neigungswinkel(°)
Breite C (mm)(mm)
Breite B(mm)
Toleranz, Durchmesser d1(mm)
Durchmesser dk(mm)
Durchmesser D.(mm)
Toleranz, Durchmesser D.(mm)
r (min.)(mm)
r1 (min.)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0066498230000 |
0066498660000 |
0066499710000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Statische Traglast radial (N) | Tragzahl (kN) | Zolltarif - Gewicht (kg) | lichte Höhe (mm) | Neigungswinkel (°) | Breite C (mm) (mm) | Breite B (mm) | Toleranz, Durchmesser d1 (mm) | Durchmesser dk (mm) | Durchmesser D. (mm) | Toleranz, Durchmesser D. (mm) | r (min.) (mm) | r1 (min.) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.18 € | 1 | auf Anfrage | 14600 | 5850 | 0.01 | 0-0.032 | 21 | 5 | 9 | -0.008 | 13 | 16 | -0.008 | 0.3 | 0.3 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 21600 | 8640 | 0.014 | 0-0.032 | 21 | 6 | 11 | -0.008 | 16 | 19 | -0.009 | 0.3 | 0.3 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 128000 | 51100 | 0.156 | 0-0.05 | 17 | 16 | 25 | -0.01 | 35.5 | 42 | -0.011 | 0.3 | 0.6 |