Gelenkköpfe mit Außengewinde / 00663□□□ / offen / Maßreihe K / wartungsfrei (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0066334980000
0066335280000
0066335870000
0066336410000
0066455500000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Statische Traglast radial
(N)
Tragzahl
(kN)
Höhe h1
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Neigungswinkel
(°)
Zentral Länge l7
(mm)
Durchmesser d2
(mm)
Gesamthöhe l4
(mm)
Breite C (mm)
(mm)
Breite B
(mm)
Toleranz, Durchmesser d1
(mm)
Durchmesser dk
(mm)
Faden l3
(mm)
Faden Durchmesser D.
(mm)
l1
(mm)

30.03 €

1 5 Arbeitstage 2080024000540.09615.413-327012160.01822.22532M122632

46.23 €

1 5 Arbeitstage 4530038600660.20719.41523428715210.01828.57537M163237

93.62 €

1 5 Arbeitstage 7290084800940.6729.615326012422310.02142.8555M24x24755

18.88 €

1 5 Arbeitstage 69307750360.022913-20466.7590.01212.721M61621

60.75 €

1 5 Arbeitstage 4560056600780.38624.414265010318250.02134.92545M20x1,54045

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Anschlussgewinde, Richtung Rechtsgewinde lichte Höhe r1s min.(mm) 0.3
Design Stab lichte Höhe(mm) 0-0.035 Befestigungsart Außengewinde
Tribologische Paarung Stahl/ PFTE-Folie Zolltarif - Gewicht pro 1 Form Zylindrisch
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84833080 Toleranz, Breite B.(mm) -0.12
Markierungsabdeckung / Dichtung Keine Modellreihen GAKR.. Zoll / Metrik Metrisch
Zolltarif - Herkunftsland DE Technisches Material Stahl Wartung erforderlich Nein
lichte Höhe Identifikator CN

Technischer Support