ELGES wartungsfreies Radialkugellager Hartchrom / ELGOGLIDE, abgedichtet, Maßreihe G.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0066501120000
0066501980000
0066502440000
0066503250000
0066504140000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Statische Traglast radial
(N)
Tragzahl
(kN)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
lichte Höhe
(mm)
Neigungswinkel
(°)
Breite C (mm)
(mm)
Toleranz, Breite B.
(mm)
Breite B
(mm)
Toleranz, Durchmesser d1
(mm)
Durchmesser dk
(mm)
Durchmesser D.
(mm)
Toleranz, Durchmesser D.
(mm)
r (min.)
(mm)
Toleranz, Breite C.
(mm)

83.06 €

1 5 Arbeitstage 3530002120000.2830-0.051720-0.1232-0.014755-0.0130.6-0.3

94.11 €

1 5 Arbeitstage 4660002800000.3850-0.061622-0.1235-0.0125362-0.0130.6-0.3

109.57 €

1 5 Arbeitstage 6000003600000.5120-0.061725-0.1240-0.0126068-0.0130.6-0.3

165.34 €

1 5 Arbeitstage 11500006910001.3770-0.061736-0.1256-0.0128090-0.0150.6-0.4

434.35 €

1 5 Arbeitstage 189000011300002.860-0.0721645-0.1570-0.015105120-0.0151-0.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Design Kugellager Tribologische Paarung Hartchrom / ELGOGLIDE
Zolltarif - Gewicht pro 1 Form Zylindrisch Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 84833080 Markierungsabdeckung / Dichtung 2RS Modellreihen GE..
Zoll / Metrik Metrisch Zolltarif - Herkunftsland DE Technisches Material Stahl
Wartung erforderlich Nein lichte Höhe Identifikator CN r1 (min.)(mm) 1

Technischer Support