Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0066501980000
Teilenummer
|
---|
0066501980000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Statische Traglast radial (N) | Tragzahl (kN) | Zolltarif - Gewicht (kg) | lichte Höhe (mm) | Neigungswinkel (°) | Breite C (mm) (mm) | Toleranz, Breite B. (mm) | Breite B (mm) | Toleranz, Durchmesser d1 (mm) | Durchmesser dk (mm) | Durchmesser D. (mm) | Toleranz, Durchmesser D. (mm) | r (min.) (mm) | Toleranz, Breite C. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 466000 | 280000 | 0.385 | 0-0.06 | 16 | 22 | -0.12 | 35 | -0.012 | 53 | 62 | -0.013 | 0.6 | -0.3 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Design | Kugellager | Tribologische Paarung | Hartchrom / ELGOGLIDE |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
Zolltarif - Anzahl | 84833080 | Markierungsabdeckung / Dichtung | 2RS | Modellreihen | GE.. |
Zoll / Metrik | Metrisch | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Technisches Material | Stahl |
Wartung erforderlich | Nein | lichte Höhe Identifikator | CN | r1 (min.)(mm) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für ELGES wartungsfreies Radialkugellager Hartchrom / ELGOGLIDE, abgedichtet, Maßreihe G., die Teilenummer ist 0066501980000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0066501980000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
lichte Höhe(mm)
Neigungswinkel(°)
Breite C (mm)(mm)
Toleranz, Breite B.(mm)
Breite B(mm)
Toleranz, Durchmesser d1(mm)
Durchmesser dk(mm)
Durchmesser D.(mm)
Toleranz, Durchmesser D.(mm)
r (min.)(mm)
Toleranz, Breite C.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0066501120000 |
0066502440000 |
0066503250000 |
0066504140000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Statische Traglast radial (N) | Tragzahl (kN) | Zolltarif - Gewicht (kg) | lichte Höhe (mm) | Neigungswinkel (°) | Breite C (mm) (mm) | Toleranz, Breite B. (mm) | Breite B (mm) | Toleranz, Durchmesser d1 (mm) | Durchmesser dk (mm) | Durchmesser D. (mm) | Toleranz, Durchmesser D. (mm) | r (min.) (mm) | Toleranz, Breite C. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 353000 | 212000 | 0.283 | 0-0.05 | 17 | 20 | -0.12 | 32 | -0.01 | 47 | 55 | -0.013 | 0.6 | -0.3 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 600000 | 360000 | 0.512 | 0-0.06 | 17 | 25 | -0.12 | 40 | -0.012 | 60 | 68 | -0.013 | 0.6 | -0.3 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1150000 | 691000 | 1.377 | 0-0.06 | 17 | 36 | -0.12 | 56 | -0.012 | 80 | 90 | -0.015 | 0.6 | -0.4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1890000 | 1130000 | 2.86 | 0-0.072 | 16 | 45 | -0.15 | 70 | -0.015 | 105 | 120 | -0.015 | 1 | -0.4 |