ELGES Radialsphärische Gleitlager Wartungsbedürftig, Stahl/ Bronze, offen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0066524680000
0066525650000
0066526620000
0066527510000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Statische Traglast radial
(N)
Tragzahl
(kN)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Neigungswinkel
(°)
Breite C (mm)
(mm)
Breite B
(mm)
Toleranz, Durchmesser d1
(mm)
Durchmesser dk
(mm)
Durchmesser D.
(mm)
Toleranz, Durchmesser D.
(mm)
r1 (min.)
(mm)

25.37 €

1 5 Arbeitstage 25000100000.0271310.5140.01519.0522-0.0090.3

16.98 €

1 5 Arbeitstage 1080043200.01136.7590.01212.716-0.0080.3

41.37 €

1 5 Arbeitstage 53600214000.0811515210.01828.57532-0.0110.3

55.43 €

1 5 Arbeitstage 78600314000.1461418250.02134.92540-0.0110.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Design Kugellager lichte Höhe(mm) 0.006-0.035
Tribologische Paarung Stahl/ Bronze Zolltarif - Gewicht pro 1 Form Zylindrisch
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84833080 Toleranz, Breite B.(mm) -0.12
Markierungsabdeckung / Dichtung Keine Modellreihen GE.. Zoll / Metrik Metrisch
Zolltarif - Herkunftsland DE Technisches Material Stahl Wartung erforderlich Ja
lichte Höhe Identifikator CN r (min.)(mm) 0.3 Toleranz, Breite C.(mm) -0.24

Technischer Support