Gelenkköpfe mit Außengewinde / 006634□□□ / mit Dichtlippe / Maßreihe E (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0066340360000
0066340950000
0066341250000
0066341410000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Statische Traglast radial
(N)
Tragzahl
(kN)
Höhe h1
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
lichte Höhe r1s min.
(mm)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
lichte Höhe
(mm)
Neigungswinkel
(°)
Zentral Länge l7
(mm)
Durchmesser d2
(mm)
Gesamthöhe l4
(mm)
Breite C (mm)
(mm)
Breite B
(mm)
Toleranz, Durchmesser d1
(mm)
Durchmesser dk
(mm)
Faden l3
(mm)
Faden Durchmesser D.
(mm)
l1
(mm)

47.35 €

1 5 Arbeitstage 7560029600780.33-24.20.030-0.08292753104.51316-0.012943M20x1,535-

86.68 €

1 5 Arbeitstage 119000623001100.882-34.20.037-0.163773146.51922-0.0140.765M30x247-

113.49 €

1 5 Arbeitstage 159000799001401.4340.639.80.037-0.1642821812125-0.0124782M36x35582

167.29 €

1 5 Arbeitstage 194000991001501.970.6450.043-0.12748921962328-0.0125386M39x36286

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Anschlussgewinde, Richtung Rechtsgewinde Design Stab
Befestigungsart Außengewinde Tribologische Paarung Stahl/ Stahl Zolltarif - Gewicht pro 1
Form Zylindrisch Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84833080
Toleranz, Breite B.(mm) -0.12 Markierungsabdeckung / Dichtung 2RS Modellreihen GAR..
Zoll / Metrik Metrisch Zolltarif - Herkunftsland DE Technisches Material Stahl
Wartung erforderlich Ja lichte Höhe Identifikator CN

Technischer Support