ELGES Radialkugellager Erforderliche Wartung mit zylindrischen Verlängerungen am Innenring, Stahl/ Stahl, offen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0066474990000
0066527430000
0066529480000
0066530570000
0066533160000
0066534050000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Statische Traglast radial
(N)
Tragzahl
(kN)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
lichte Höhe
(mm)
Durchmesser d2
(mm)
Breite C (mm)
(mm)
Toleranz, Breite B.
(mm)
Breite B
(mm)
Toleranz, Durchmesser d1
(mm)
Durchmesser dk
(mm)
Durchmesser D.
(mm)
Toleranz, Durchmesser D.
(mm)
r (min.)
(mm)
Toleranz, Breite C.
(mm)
r1 (min.)
(mm)

-

1 5 Arbeitstage -7850001570000.5820.06-0.125728-0.25500.0256675-0.0130.6-0.31

-

1 5 Arbeitstage -148000296000.0690.04-0.0822512-0.21200.0212935-0.0110.3-0.240.3

-

1 5 Arbeitstage 32337000673000.2060.05-0.13818-0.25320.0254452-0.0130.6-0.31

-

1 5 Arbeitstage -496000991000.3430.06-0.124622-0.25400.0255362-0.0130.6-0.31

-

1 5 Arbeitstage 6312700002540001.2140.072-0.16571.536-0.3630.038395-0.0151-0.41

-

1 5 Arbeitstage -15600003130001.710.072-0.1657940-0.3700.0392105-0.0151-0.41

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Design Kugellager Neigungswinkel(°) 4
Tribologische Paarung Stahl/ Stahl Zolltarif - Gewicht pro 1 Form Zylindrisch
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84833080 Markierungsabdeckung / Dichtung Keine
Modellreihen GE.. Zoll / Metrik Metrisch Zolltarif - Herkunftsland DE
Technisches Material Stahl Wartung erforderlich Ja lichte Höhe Identifikator CN

Technischer Support