Gleitlager / 00665□□□ / Stahl / axialsphärisch / wartungsbedürftig (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0066541690000
0066541770000
0066543470000
0066544280000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Statische Traglast radial
(N)
Tragzahl
(kN)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Neigungswinkel
(°)
Durchmesser d2
(mm)
Breite C (mm)
(mm)
Toleranz, Breite B.
(mm)
Breite B
(mm)
Toleranz, Durchmesser d1
(mm)
Durchmesser dk
(mm)
Durchmesser D.
(mm)
Durchmesser d3
(mm)
Toleranz, Durchmesser D.
(mm)
Axialer Bewegungsbereich s
(mm)
Toleranz, Breite C.
(mm)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Höhe H
(mm)

95.98 €

1 5 Arbeitstage 376000751000.2665013-0.2414.3-0.01605540-0.01312.5-0.2433.520

113.97 €

1 5 Arbeitstage 6460001290000.385757.517-0.2416-0.01666245-0.01314-0.2434.522.5

694.22 €

1 5 Arbeitstage 36800007360004.647139.533-0.337-0.015160150109-0.01835-0.38645

1,049.31 €

1 5 Arbeitstage 518000010400007.14616836-0.342-0.015194180130-0.02542.5-0.310850

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Design Axiales Pendellager Tribologische Paarung Stahl/ Stahl
Zolltarif - Gewicht pro 1 Form Zylindrisch Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 84833080 Markierungsabdeckung / Dichtung Keine Modellreihen GE..
Zoll / Metrik Metrisch Zolltarif - Herkunftsland DE Technisches Material Stahl
Wartung erforderlich Ja lichte Höhe Identifikator CN Toleranz, Höhe H (+ / -)(mm) -0.4
r (min.)(mm) 1 r1 (min.)(mm) 0.3

Technischer Support