Hersteller-Teilenummer: 0066534560000
Marke: ELGES
Preis: 212.78 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Statische Traglast radial: 2010000 N
Tragzahl: 402000 kN
Zolltarif - Gewicht: 2.25 kg
lichte Höhe: 0.072-0.165 mm
Durchmesser d2: 90 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0066534560000
Teilenummer
|
---|
0066534560000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Statische Traglast radial (N) | Tragzahl (kN) | Zolltarif - Gewicht (kg) | lichte Höhe (mm) | Durchmesser d2 (mm) | Breite C (mm) (mm) | Toleranz, Breite B. (mm) | Breite B (mm) | Toleranz, Durchmesser d1 (mm) | Durchmesser dk (mm) | Durchmesser D. (mm) | Toleranz, Durchmesser D. (mm) | r (min.) (mm) | Toleranz, Breite C. (mm) | r1 (min.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2010000 | 402000 | 2.25 | 0.072-0.165 | 90 | 45 | 0.3 | 74 | -0.015 | 105 | 120 | -0.015 | 0.3 | -0.4 | 1 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Design | Kugellager | Neigungswinkel(°) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Tribologische Paarung | Stahl/ Stahl | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84833080 | Markierungsabdeckung / Dichtung | 2RS |
Modellreihen | GE.. | Zoll / Metrik | Metrisch | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Technisches Material | Stahl | Wartung erforderlich | Ja | lichte Höhe Identifikator | CN |
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenklager / 006648xxx, 006623xxx / Stahl / radial / Wartung über Innenring, die Teilenummer ist 0066534560000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0066534560000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
lichte Höhe(mm)
Durchmesser d2(mm)
Breite C (mm)(mm)
Toleranz, Breite B.(mm)
Breite B(mm)
Toleranz, Durchmesser d1(mm)
Durchmesser dk(mm)
Durchmesser D.(mm)
Toleranz, Durchmesser D.(mm)
r (min.)(mm)
Toleranz, Breite C.(mm)
r1 (min.)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0066480450000 |
0066481260000 |
0066481930000 |
0066528240000 |
0066530490000 |
0066533080000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Statische Traglast radial (N) | Tragzahl (kN) | Zolltarif - Gewicht (kg) | lichte Höhe (mm) | Durchmesser d2 (mm) | Breite C (mm) (mm) | Toleranz, Breite B. (mm) | Breite B (mm) | Toleranz, Durchmesser d1 (mm) | Durchmesser dk (mm) | Durchmesser D. (mm) | Toleranz, Durchmesser D. (mm) | r (min.) (mm) | Toleranz, Breite C. (mm) | r1 (min.) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 148000 | 29600 | 0.068 | 0.04-0.082 | 24 | 12 | 0.2 | 24 | -0.01 | 29 | 35 | -0.011 | 0.2 | -0.24 | 0.3 | ||
34.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 311000 | 62300 | 0.15 | 0.05-0.1 | 34.2 | 18 | 0.3 | 30 | -0.01 | 40.7 | 47 | -0.011 | 0.2 | -0.24 | 0.6 | ||
63.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 785000 | 157000 | 0.56 | 0.06-0.12 | 56.5 | 28 | 0.3 | 43 | -0.012 | 66 | 75 | -0.013 | 0.3 | -0.3 | 1 | ||
32.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 241000 | 48300 | 0.121 | 0.05-0.1 | 29 | 16 | 0.3 | 29 | -0.01 | 35.5 | 42 | -0.011 | 0.2 | -0.24 | 0.6 | ||
45.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 496000 | 99100 | 0.321 | 0.06-0.12 | 45 | 22 | 0.3 | 38 | -0.012 | 53 | 62 | -0.013 | 0.3 | -0.3 | 1 | ||
97.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1220000 | 245000 | 1.064 | 0.06-0.12 | 67.7 | 36 | 0.3 | 54 | -0.015 | 80 | 90 | -0.015 | 0.3 | -0.4 | 1 |