Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0066307820000 |
0066329040000 |
0066329980000 |
0066347450000 |
0066347610000 |
0066347880000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Statische Traglast radial (N) | Tragzahl (kN) | Höhe h1 (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | lichte Höhe (mm) | Neigungswinkel (°) | Durchmesser d5 (mm) | Zentral Länge l7 (mm) | Durchmesser d2 (mm) | Gesamthöhe l4 (mm) | Breite C (mm) (mm) | Toleranz, Breite B. (mm) | Breite B (mm) | Toleranz, Durchmesser d1 (mm) | Durchmesser dk (mm) | Durchmesser d4 (mm) | Faden l3 (mm) | Faden | Durchmesser D. (mm) | Anzugsmoment (Nm) | l1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65500 | 48300 | 50 | 0.48 | 29.3 | 0.037-0.1 | 7 | 41 | 25 | 56 | 78 | 23 | -0.12 | 20 | -0.01 | 35.5 | 25 | 17 | M16x1,5 | 42 | 32 | 17 | ||
202.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 333000 | 157000 | 105 | 3.636 | 55.9 | 0.043-0.12 | 6 | 88 | 55 | 116 | 163 | 40 | -0.12 | 35 | -0.012 | 66 | 61 | 46 | M45x1,5 | 75 | 110 | 46 | ||
110.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 140000 | 79900 | 70 | 1.201 | 39.7 | 0.037-0.1 | 6 | 58 | 38 | 78 | 109 | 30 | -0.12 | 25 | -0.012 | 47 | 40 | 29 | M28x1.5 | 55 | 64 | 29 | ||
83.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 96800 | 62300 | 60 | 0.73 | 34.2 | 0.037-0.1 | 6 | 46 | 30 | 64 | 92 | 28 | -0.12 | 22 | -0.01 | 40.7 | 32 | 23 | M22x1.5 | 47 | 32 | 23 | ||
136.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 228000 | 99100 | 85 | 2.007 | 45 | 0.043-0.12 | 7 | 66 | 45 | 94 | 132 | 35 | -0.12 | 28 | -0.012 | 53 | 49 | 36 | M35x1,5 | 62 | 64 | 36 | ||
315.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 327000 | 245000 | 130 | 5.621 | 66.8 | 0.043-0.12 | 6 | 90 | 65 | 130 | 200 | 50 | -0.15 | 44 | -0.015 | 80 | 75 | 59 | M58x1.5 | 90 | 46 | 59 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Design | Stab | Befestigungsart | Gewindeklemmung |
---|---|---|---|---|---|
Tribologische Paarung | Stahl/ Stahl | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84833080 | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine |
Modellreihen | GIHRK.. | Zoll / Metrik | Metrisch | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Technisches Material | Stahl | Wartung erforderlich | Ja | lichte Höhe Identifikator | CN |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe h1(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
lichte Höhe(mm)
Neigungswinkel(°)
Durchmesser d5(mm)
Zentral Länge l7(mm)
Durchmesser d2(mm)
Gesamthöhe l4(mm)
Breite C (mm)(mm)
Toleranz, Breite B.(mm)
Breite B(mm)
Toleranz, Durchmesser d1(mm)
Durchmesser dk(mm)
Durchmesser d4(mm)
Faden l3(mm)
Faden
Durchmesser D.(mm)
Anzugsmoment(Nm)
l1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften