Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0066308470000 |
0066349740000 |
0066349820000 |
0066350080000 |
0066350590000 |
0066351050000 |
0066398280000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Statische Traglast radial (N) | Tragzahl (kN) | Höhe h1 (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Neigungswinkel (°) | Durchmesser d5 (mm) | Zentral Länge l7 (mm) | Durchmesser d2 (mm) | Gesamthöhe l4 (mm) | Breite C (mm) (mm) | Breite B (mm) | Höhe l5 (mm) | Durchmesser W. (mm) | Toleranz, Durchmesser d1 (mm) | Durchmesser dk (mm) | Durchmesser d4 (mm) | Faden l3 (mm) | Faden | Durchmesser D. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 45600 | 31400 | 77 | 0.414 | 24.4 | 14 | 35 | 26 | 50 | 102 | 18 | 25 | 10 | 30 | 0.021 | 34.925 | 27.5 | 33 | M20x1,5 | 40 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 18500 | 10000 | 43 | 0.08 | 12.9 | 13 | 19 | 15 | 28 | 57 | 10.5 | 14 | 6.6 | 17 | 0.015 | 19.05 | 15 | 20 | M10 | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20800 | 13300 | 50 | 0.129 | 15.4 | 13 | 22 | 17 | 32 | 66 | 12 | 16 | 6.5 | 19 | 0.018 | 22.225 | 17.5 | 22 | M12 | 26 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 45300 | 21400 | 64 | 0.246 | 19.4 | 15 | 28 | 23 | 42 | 85 | 15 | 21 | 8 | 22 | 0.018 | 28.575 | 22 | 28 | M16 | 32 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 72900 | 47100 | 94 | 0.76 | 29.6 | 15 | 42 | 32 | 60 | 124 | 22 | 31 | 12 | 36 | 0.021 | 42.85 | 33.5 | 42 | M24x2 | 47 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 13100 | 7140 | 36 | 0.049 | 10.4 | 14 | 16 | 13 | 24 | 48 | 9 | 12 | 5 | 14 | 0.015 | 15.875 | 12.5 | 16 | M8 | 19 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 7990 | 4320 | 30 | 0.029 | 9 | 13 | 13 | 11 | 20 | 40 | 6.75 | 9 | 5 | 11 | 0.012 | 12.7 | 10 | 12 | M6 | 16 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Anschlussgewinde, Richtung | Rechtsgewinde | lichte Höhe r1s min.(mm) | 0.3 |
---|---|---|---|---|---|
Design | Stab | lichte Höhe(mm) | 0-0.035 | Befestigungsart | Innengewinde |
Tribologische Paarung | Stahl/ Bronze | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84833080 | Toleranz, Breite B.(mm) | -0.12 |
Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Modellreihen | GIKR.. | Zoll / Metrik | Metrisch |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Technisches Material | Stahl | Wartung erforderlich | Ja |
lichte Höhe Identifikator | CN |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe h1(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Neigungswinkel(°)
Durchmesser d5(mm)
Zentral Länge l7(mm)
Durchmesser d2(mm)
Gesamthöhe l4(mm)
Breite C (mm)(mm)
Breite B(mm)
Höhe l5(mm)
Durchmesser W.(mm)
Toleranz, Durchmesser d1(mm)
Durchmesser dk(mm)
Durchmesser d4(mm)
Faden l3(mm)
Faden
Durchmesser D.(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften