Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0066514020000
Teilenummer
|
---|
0066514020000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Statische Traglast radial (N) | Tragzahl (kN) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Neigungswinkel (°) | Durchmesser d2 (mm) | Breite C (mm) (mm) | Breite B (mm) | Toleranz, Durchmesser d1 (mm) | Modellreihen | Durchmesser dk (mm) | Durchmesser D. (mm) | Durchmesser d3 (mm) | Toleranz, Durchmesser D. (mm) | r (min.) (mm) | Axialer Bewegungsbereich s (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r1 (min.) (mm) | Höhe H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 122000 | 73200 | 0.038 | 10 | 27.5 | 6 | 7.9 | -0.008 | GE.. | 32 | 30 | 21 | -0.009 | 0.6 | 7 | 16.5 | 0.2 | 9.5 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Design | Axiales Pendellager | Tribologische Paarung | Hartchrom / ELGOGLIDE |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
Zolltarif - Anzahl | 84833080 | Toleranz, Breite B.(mm) | -0.24 | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine |
Zoll / Metrik | Metrisch | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Technisches Material | Stahl |
Wartung erforderlich | Nein | lichte Höhe Identifikator | CN | Toleranz, Höhe H (+ / -)(mm) | -0.4 |
Toleranz, Breite C.(mm) | -0.24 |
Sie befinden sich auf der Seite für Axial-Gleitlager / 00665□□□ / wartungsfrei, trockenlaufgeeignet, die Teilenummer ist 0066514020000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0066514020000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Neigungswinkel(°)
Durchmesser d2(mm)
Breite C (mm)(mm)
Breite B(mm)
Toleranz, Durchmesser d1(mm)
Modellreihen
Durchmesser dk(mm)
Durchmesser D.(mm)
Durchmesser d3(mm)
Toleranz, Durchmesser D.(mm)
r (min.)(mm)
Axialer Bewegungsbereich s(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r1 (min.)(mm)
Höhe H(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0066514880000 |
0066515770000 |
0066516230000 |
0066516740000 |
0066517120000 |
0066517550000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Statische Traglast radial (N) | Tragzahl (kN) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Neigungswinkel (°) | Durchmesser d2 (mm) | Breite C (mm) (mm) | Breite B (mm) | Toleranz, Durchmesser d1 (mm) | Modellreihen | Durchmesser dk (mm) | Durchmesser D. (mm) | Durchmesser d3 (mm) | Toleranz, Durchmesser D. (mm) | r (min.) (mm) | Axialer Bewegungsbereich s (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r1 (min.) (mm) | Höhe H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 376000 | 225000 | 0.26 | 6 | 50 | 13 | 14.3 | -0.01 | GE.. | 60 | 55 | 40 | -0.013 | 1 | 12.5 | 33.5 | 0.3 | 20 | ||
161.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 848000 | 509000 | 0.636 | 6 | 69 | 19.5 | 18 | -0.01 | GE,, | 80 | 75 | 56 | -0.013 | 1 | 17.5 | 44 | 0.3 | 26 | ||
225.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1300000 | 778000 | 1.023 | 6 | 84 | 20 | 22 | -0.012 | GE.. | 98 | 90 | 66 | -0.015 | 1 | 22 | 52 | 0.3 | 28 | ||
261.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1870000 | 1120000 | 1.621 | 6 | 98 | 22 | 27 | -0.012 | GE.. | 114 | 105 | 78 | -0.015 | 1 | 24.5 | 59 | 0.3 | 32 | ||
287.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2430000 | 1460000 | 2.49 | 6 | 112 | 25 | 31 | -0.012 | GE.. | 130 | 120 | 89 | -0.015 | 1 | 27.5 | 68 | 0.3 | 36.5 | ||
350.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3250000 | 1950000 | 3.369 | 5 | 122.5 | 32 | 33.5 | -0.012 | GE.. | 140 | 130 | 98 | -0.018 | 1 | 30 | 69 | 0.3 | 42.5 |