Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1253347
max. Liefermenge (l / Minute) | 100 | Design der Verstopfungsanzeige | Elektrisch | Filterart | Filter |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht(kg) | 1.5 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Bypass ja / nein | Ja |
Norm | DIN 24550 | maximaler Betriebsdruck (bar) | 1 | Maximaler Differenzdruck des Filter | 20 |
Designgröße | 100 | Schaltdruck (bar) | 2.5 | Typ | RFN |
Filter | Vlies | Anschlussgröße | G1 | Bypass - Öffnungsdruck (bar) | 3.5 |
Anzahl | 84212980 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Filter (µm) | 10 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Dichtungsmaterial | NBR |
Sie befinden sich auf der Seite für HYDAC Rücklauffilter RFN, die Teilenummer ist 1253347.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1253347.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften