Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R42X2CF
Teilenummer
|
---|
R42X2CF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Berechnungsdruck DIN 2413 I bar | Berechnungsdruck DIN 2413 III bar | Zolltarifgewicht (kg) | Wanddicke (mm) | Innendurchmesser (mm) | Durchmesser (mm) | Oberfläche | Berstdruck | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 134 | 123 | 1.973 | 2 | 38 | 42 | CF | 375 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Anzahl | 73043120 | Technisches Material | E235N (St. 37.4) |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER nahtlose EO-Stahlrohre, die Teilenummer ist R42X2CF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R42X2CF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Berechnungsdruck DIN 2413 I bar
Berechnungsdruck DIN 2413 III bar
Zolltarifgewicht(kg)
Wanddicke(mm)
Innendurchmesser(mm)
Durchmesser(mm)
Oberfläche
Berstdruck
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
R04X1CF |
R05X1CF |
R06X1 |
R06X1.5 |
R42X3CF |
R42X4CF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Berechnungsdruck DIN 2413 I bar | Berechnungsdruck DIN 2413 III bar | Zolltarifgewicht (kg) | Wanddicke (mm) | Innendurchmesser (mm) | Durchmesser (mm) | Oberfläche | Berstdruck |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 627 | 500 | 0.074 | 1 | 2 | 4 | CF | 2700 | ||
23.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 501 | 418 | 0.099 | 1 | 3 | 5 | CF | 2120 | ||
18.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 444 | 372 | 0.123 | 1 | 4 | 6 | Keine | 1650 | ||
20.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 666 | 526 | 0.166 | 1.5 | 3 | 6 | Keine | 2550 | ||
124.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 201 | 181 | 2.885 | 3 | 36 | 42 | CF | 575 | ||
157.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 269 | 237 | 3.749 | 4 | 34 | 42 | CF | 850 |