Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R20X2.5CF
Teilenummer
|
---|
R20X2.5CF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Berechnungsdruck DIN 2413 I bar | Berechnungsdruck DIN 2413 III bar | Zolltarifgewicht (kg) | Wanddicke (mm) | Innendurchmesser (mm) | Durchmesser (mm) | Oberfläche | Berstdruck | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 353 | 303 | 1.079 | 2.5 | 15 | 20 | CF | 1100 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Anzahl | 73043120 | Technisches Material | E235N (St. 37.4) |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER nahtlose EO-Stahlrohre, die Teilenummer ist R20X2.5CF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R20X2.5CF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Berechnungsdruck DIN 2413 I bar
Berechnungsdruck DIN 2413 III bar
Zolltarifgewicht(kg)
Wanddicke(mm)
Innendurchmesser(mm)
Durchmesser(mm)
Oberfläche
Berstdruck
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
R05X1CF |
R06X1 |
R06X1.5 |
R20X2CF |
R20X3.5CF |
R20X3CF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Berechnungsdruck DIN 2413 I bar | Berechnungsdruck DIN 2413 III bar | Zolltarifgewicht (kg) | Wanddicke (mm) | Innendurchmesser (mm) | Durchmesser (mm) | Oberfläche | Berstdruck |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 501 | 418 | 0.099 | 1 | 3 | 5 | CF | 2120 | ||
18.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 444 | 372 | 0.123 | 1 | 4 | 6 | Keine | 1650 | ||
20.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 666 | 526 | 0.166 | 1.5 | 3 | 6 | Keine | 2550 | ||
44.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 282 | 248 | 0.888 | 2 | 16 | 20 | CF | 900 | ||
58.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 494 | 408 | 1.424 | 3.5 | 13 | 20 | CF | 1650 | ||
56.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 423 | 357 | 1.258 | 3 | 14 | 20 | CF | 1400 |