Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0001616400000
Teilenummer
|
---|
0001616400000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Kombinierbare Nadelbuchse | Breite B1 (mm) | Kombinierbare Rolle mit Innenring | Kombinierbare Hülse separat aufsteckbar mit Dichtung | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Kombinierbare Rolle ohne Innenring | Unterlegscheibe | Kombinierbare Hülse separat aufsteckbar | Raceway Dimension ea (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Laufbahnabmessung eb (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Höhe H (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 45 | 4 | 8400 | 14700 | 58000 | BK2520, BK2526, BK2538-ZW | 4 | NKI20/16, NKI20/20 | HK2518-RS | 5,9 | NK24/16, NK24/20, NKS20 | AS2542 | HK2512, HK2516, HK2520, HK2526, HK2538-ZW | 41 | 32 | 29 | 4250 | 3,2 | 0,02 | AXW25 |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Größe Standards | Metrisches System | Artikelausführung | Axial - Rolle |
---|---|---|---|---|---|
Form | Cylindrical | Modellreihen | AXW.. | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Anzahl | 84825000 |
Sie befinden sich auf der Seite für INA Axial-Nadellager, die Teilenummer ist 0001616400000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0001616400000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(mm)
Breite(mm)
Kombinierbare Nadelbuchse
Breite B1(mm)
Kombinierbare Rolle mit Innenring
Kombinierbare Hülse separat aufsteckbar mit Dichtung
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Kombinierbare Rolle ohne Innenring
Unterlegscheibe
Kombinierbare Hülse separat aufsteckbar
Raceway Dimension ea(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Laufbahnabmessung eb(mm)
Ref. Drehzahl U / min
Höhe H(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0001134330000 |
0001615940000 |
0001616080000 |
0001616590000 |
0001621160000 |
0001621240000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Kombinierbare Nadelbuchse | Breite B1 (mm) | Kombinierbare Rolle mit Innenring | Kombinierbare Hülse separat aufsteckbar mit Dichtung | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Kombinierbare Rolle ohne Innenring | Unterlegscheibe | Kombinierbare Hülse separat aufsteckbar | Raceway Dimension ea (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Laufbahnabmessung eb (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Höhe H (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 38 | 3.5 | 10500 | 13100 | - | BK2016, BK2020 | 3,5 | - | HK1018-RS | 4,75 | NK18/16, NK18/20 | AS2035 | HK2012, HK2016, HK2020, HK2030-ZW | 34 | 26 | 22 | 4900 | 3,2 | 0,015 | AXW20 | ||
4.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 29 | 3 | 15200 | 9900 | 29000 | BK1210 | 3 | NKI6/12-TV, NKI6/16-TV | - | 2,85 | NK9/12-TV, NK9/16-TV | AS1226 | - | 25 | 16 | 14 | 7300 | 3,2 | 0,01 | AXW12 | ||
4.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 31 | 3.5 | 13200 | 11300 | 36000 | BK1512, BK1516 | 3,5 | - | HK1514-RS | 3,6 | - | AS1528 | HK1512, HK1516, HK1522-ZW | 27 | 21 | 17 | 5800 | 3,2 | 0,01 | AXW15 | ||
6.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 50 | 4 | 7300 | 16300 | 70000 | BK3012, BK3016, BK3020, BK3026, BK3038-ZW | 4 | NA4904, NA6904 | HK3018-RS | 7,1 | NK28/20,0 NK28/30, NKS24, RNA4904, RNA6904 | AS3047 | HK3012; HK3016, HK3020, HK3026, HK3038-ZW | 46 | 37 | 34 | 3600 | 3,2 | 0,023 | AXW30 | ||
7.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 55 | 4 | 6500 | 17800 | 81000 | BK3520 | 4 | NKIS20, NA4905, NA6905, NKI28/20-TV, NKI28/30 | HK3518-RS | 8,3 | NK32/20-TV, NK32/30, NKS28, RNA4905, RNA6905 | AS3552 | HK3512, HK3516, HK3520 | 51 | 42 | 39 | 3100 | 3,2 | 0,026 | AXW35 | ||
7.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 63 | - | 5600 | 28000 | 114000 | BK4020 | 4 | NKIS25, NA4906, NA6906, NKI32/20, NKI3/30 | HK4018-RS | 11,8 | NK37/20, NK37/30,NKS32, RNA4906, RNA6906 | AS4060 | HK4012; HK4016, HK4020 | 58 | 47 | 45 | 2700 | 4,2 | 0,04 | AXW40 |