Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Raceway Dimension ea (mm) | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Laufbahnabmessung eb (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Höhe H (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Anzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 52 | 7100 | 64000 | 141000 | 52 | 0,6 | 14,1 | 50 | 06 | 32 | 31 | 2650 | 7,5 | 0,036 | 84825000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 105 | 3100 | 106000 | 350000 | 105 | 1 | 35,5 | 102 | 16 | 82 | 83 | 1170 | 7,5 | 0,09 | 84825000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 78 | 4300 | 90000 | 300000 | 78 | 0,6 | 31 | 77 | 11 | 57 | 57 | 1330 | 6 | 0,058 | 84825000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 85 | 4000 | 103000 | 315000 | 85 | 1 | 32 | 82 | 12 | 62 | 62 | 1360 | 7,5 | 0,078 | 84825000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 90 | 3700 | 107000 | 340000 | 90 | 1 | 34 | 87 | 13 | 67 | 67 | 1260 | 7,5 | 0,084 | 84825000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 100 | - | 177000 | 500000 | 100 | 1 | 48 | 96 | 13 | 67 | 69 | 1240 | 11 | 0,183 | 84825000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 95 | 3500 | 111000 | 365000 | 95 | 1 | 36,5 | 92 | 14 | 72 | 72 | 1170 | 7,5 | 0,09 | 84825000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 62 | 5900 | 80000 | 199000 | 62 | 1 | 20 | 58 | 07 | 37 | 39 | 2320 | 7,5 | 0,051 | 84825000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 190 | 1700 | 270000 | 1020000 | 188 | 1 | 86 | 185 | 30 | 152 | 155 | 660 | 12 | 0,415 | 84825000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 42 | 8600 | 33500 | 76000 | 42 | 0,6 | 7,1 | - | 05 | 26 | 26 | 3500 | 5 | 0,013 | 84825000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 100 | 3300 | 107000 | 350000 | 100 | 1 | 35,5 | 97 | 15 | 77 | 78 | 1190 | 7,5 | 0,089 | 84825000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 65 | 5300 | 59000 | 163000 | 65 | 0,6 | 16 | 63 | 09 | 47 | 47 | 1970 | 6 | 0,033 | 84829900 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 60 | 5800 | 56000 | 148000 | 60 | 0,6 | 14,5 | 58 | 08 | 42 | 42 | 2190 | 6 | 0,03 | 84825000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 28 | 13600 | 14400 | 28500 | 28 | 0,3 | 4 | 27 | 02 | 16 | 16 | 6300 | 3,5 | 0,004 | 84825000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 35 | 10500 | 24900 | 53000 | 35 | 0,3 | 7,3 | 34 | 04 | 21 | 21 | 4300 | 4,5 | 0,008 | 84829900 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 47 | 7500 | 33500 | 86000 | 47 | 0,6 | 8 | 46 | 06 | 32 | 31 | 3050 | 5 | 0,016 | 84825000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 52 | 6600 | 39000 | 101000 | 52 | 0,6 | 9,5 | 51 | 07 | 37 | 36 | 2600 | 5 | 0,018 | 84825000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 70 | 4800 | 61000 | 177000 | 70 | 0,6 | 17,4 | 68 | 10 | 52 | 52 | 1810 | 6 | 0,036 | 84825000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 110 | 2950 | 112000 | 385000 | 110 | 1 | 39 | 108 | 17 | 87 | 87 | 1070 | 7,5 | 0,099 | 84825000 |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Größe Standards | Metrisches System | Artikelausführung | Axial - Zylinderrollenkranz |
---|---|---|---|---|---|
Form | Cylindrical | Cage Kennzeichnung | Glasfaserverstärktes Polyamid P66 | Modellreihen | K.. |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Käfigmaterial | Kunstharz | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Raceway Dimension ea(mm)
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Laufbahnabmessung eb(mm)
Ref. Drehzahl U / min
Höhe H(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Anzahl
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften