Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0507751380000
Teilenummer
|
---|
0507751380000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | r (min.) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Durchmesser F (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Anzahl | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 13 | 13000 | 7700 | - | 0,3 | 1,36 | 13 | 14 | 0,024 | 84824000 | NA4900-2RSR-XL |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Artikelausführung | Rolle | Innenring (ja / nein) | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Markierungsabdeckung / Dichtung | 2RSR | Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) | Ja | Modellreihen | NA49.. |
Lippe am Außenring ja / nein | Ja | Zolltarif - Herkunftsland | DE | lichte Höhe Identifikator | CN |
Käfigmaterial | Stahl | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für INA Einreihige Nadellager mit Lippen, Innenring und Schmierbohrung, beidseitig abgedichtet, die Teilenummer ist 0507751380000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0507751380000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(mm)
Breite(mm)
r (min.)(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite C (mm)(mm)
Durchmesser F(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Anzahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0507751540000 |
0507751620000 |
0507751890000 |
0507751970000 |
0507752190000 |
0507752270000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | r (min.) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Durchmesser F (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Anzahl | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 13 | 12000 | 8600 | 8300 | 0,3 | 1,63 | 13 | 16 | 0,028 | 84824000 | NA4901-2RSR-XL | ||
28.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 28 | 13 | 10000 | 9700 | 10300 | 0,3 | 2,04 | 13 | 20 | 0,035 | 84824000 | NA4902-2RSR-XL | ||
31.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 30 | 13 | 9000 | 10000 | 11000 | 0,3 | 2,18 | 13 | 22 | 0,04 | 84824000 | NA4903-2RSR-XL | ||
32.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 37 | 17 | 7500 | 19500 | 19900 | 0,3 | 3,75 | 17 | 25 | 0,079 | 84825000 | NA4904-2RSR-XL | ||
36.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 42 | 17 | 6500 | 21800 | 24200 | 0,3 | 4,55 | 17 | 30 | 0,092 | 84825000 | NA4905-2RSR-XL | ||
41.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 47 | 17 | 5500 | 23900 | 28500 | 0,3 | 5,4 | 17 | 35 | 0,107 | 84825000 | NA4906-2RSR-XL |