Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0507441940000 |
0507442080000 |
0507442160000 |
0507442240000 |
0507442320000 |
0507442400000 |
0507442590000 |
0507442670000 |
0507442750000 |
0507442830000 |
0507443560000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | r (min.) (mm) | Axialer Bewegungsbereich s (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Durchmesser F (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Anzahl | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 55 | 36 | - | 54000 | 86000 | 0,6 | 0.5 | 15,9 | 42 | 6100 | 0,315 | 84824000 | NA6907-ZW-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 62 | 40 | 9600 | 74000 | 116000 | 0,6 | 0.5 | 19,4 | 48 | 5400 | 0,43 | 84825000 | NA6908-ZW-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 68 | 40 | 8700 | 79000 | 127000 | 0,6 | 0.5 | 21,4 | 52 | 4850 | 0,508 | 84824000 | NA6909-ZW-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 72 | 40 | 8000 | 82000 | 139000 | 0,6 | 0.5 | 23,4 | 58 | 4400 | 0,514 | 84825000 | NA6910-ZW-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 80 | 45 | 7300 | 102000 | 176000 | 1 | 1.5 | 30 | 63 | 4100 | 0,741 | 84825000 | NA6911-ZW-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 85 | 45 | 6800 | 106000 | 191000 | 1 | 1.5 | 32,5 | 68 | 3750 | 0,794 | 84825000 | NA6912-ZW-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 90 | 45 | 6300 | 108000 | - | 1 | 1.5 | 33,5 | 72 | 3550 | 0,852 | 84825000 | NA6913-ZW-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 100 | 54 | 5800 | 145000 | 265000 | 1 | 1 | 47,5 | 80 | 3400 | 1,34 | 84825000 | NA6914-ZW-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 105 | 54 | 5400 | 147000 | 275000 | 1 | 1 | 49,5 | 85 | 3200 | 1,41 | 84825000 | NA6915-ZW-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 110 | 54 | 5200 | 153000 | 300000 | 1 | 1 | 53 | 90 | 3000 | 1,496 | 84825000 | NA6916-ZW-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 52 | 36 | 11100 | 53000 | 82000 | 0,6 | 0.5 | 15,1 | 40 | 6100 | 0,289 | 84824000 | NA69/32-ZW-XL |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | 2-fach | Artikelausführung | Rolle | Innenring (ja / nein) | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Markierungsabdeckung / Dichtung | None | Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) | Ja | Modellreihen | NA69.. |
Lippe am Außenring ja / nein | Ja | Zolltarif - Herkunftsland | DE | lichte Höhe Identifikator | CN |
Käfigmaterial | Stahl | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(mm)
Breite(mm)
r (min.)(mm)
Axialer Bewegungsbereich s(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Durchmesser F(mm)
Ref. Drehzahl U / min
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Anzahl
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften