Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0507464990000 |
0507525960000 |
0507526000000 |
0507526180000 |
0507526260000 |
0507526340000 |
0507532400000 |
0507532580000 |
0507532660000 |
0507532740000 |
0507532820000 |
0507532900000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | r (min.) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Durchmesser F (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Gewicht pro | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 16 | 29500 | 7000 | 7800 | 0,3 | 1,31 | 10 | 28500 | 0,014 | 1 | NK10/16-TV-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | 10 | 10 | 39000 | 2650 | 1920 | 0,15 | 0,295 | 5 | 55000 | 0,003 | 1 | NK5/10-TV-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | 10 | 12 | 39000 | 3400 | 2650 | 0,15 | 0,435 | 5 | 54000 | 0,004 | 1 | NK5/12-TV-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 12 | 10 | 36500 | 2950 | 2280 | 0,15 | 0,355 | 6 | 48500 | 0,005 | 1 | NK6/10-TV-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 12 | 12 | 36500 | 3800 | 3150 | 0,15 | 0,52 | 6 | 47500 | 0,006 | 100 | NK6/12-TV-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 7 | 14 | 10 | 34500 | 3250 | 2650 | 0,3 | 0,41 | 7 | 43000 | 0,007 | 1 | NK7/10-TV-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 7 | 14 | 12 | 34500 | 4150 | - | 0,3 | 0,6 | 7 | 42000 | 0,008 | 1 | NK7/12-TV-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 15 | 12 | 32500 | 4450 | 4100 | 0,3 | 0,69 | 8 | 37000 | 0,009 | 1 | NK8/12-TV-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 15 | 16 | 32500 | 5800 | 5800 | 0,3 | 0,97 | 8 | 36500 | 0,012 | 1 | NK8/16-TV-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 9 | 16 | 12 | 31000 | 5100 | - | 0,3 | 0,84 | 9 | 32000 | 0,01 | 100 | NK9/12-TV-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 9 | 16 | 16 | 31000 | 6600 | 7100 | 0,3 | 1,19 | 9 | 32000 | 0,013 | 100 | NK9/16-TV-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 12 | 29500 | 5300 | - | 0,3 | 0,93 | 10 | 29000 | 0,01 | 1 | NK10/12-TV-XL |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Artikelausführung | Rolle | Innenring (ja / nein) | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Cage Kennzeichnung | Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66 | Markierungsabdeckung / Dichtung | None | Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) | Nein |
Modellreihen | NK.. | Lippe am Außenring ja / nein | Ja | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
lichte Höhe Identifikator | CN | Käfigmaterial | Kunstharz | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
Zolltarif - Anzahl | 84824000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(mm)
Breite(mm)
r (min.)(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Durchmesser F(mm)
Ref. Drehzahl U / min
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Gewicht pro
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften