Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0507614470000 |
0507614710000 |
0507614800000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Axialer Bewegungsbereich s (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Durchmesser F (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Gewicht pro | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | 15 | 12 | 32500 | 4450 | 4100 | 1.5 | 0,69 | 8 | 32500 | 0,012 | 100 | NKI5/12-TV-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 16 | 12 | 31000 | 5100 | - | 1.5 | 0,84 | 9 | 28500 | 0,013 | 1 | NKI6/12-TV-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 16 | 16 | 31000 | 6600 | 7100 | 2 | 1,19 | 9 | 28000 | 0,017 | 1 | NKI6/16-TV-XL |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Artikelausführung | Rolle | Innenring (ja / nein) | Ja |
---|---|---|---|---|---|
r (min.)(mm) | 0,3 | Cage Kennzeichnung | Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66 | Markierungsabdeckung / Dichtung | None |
Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) | Ja | Modellreihen | NKI.. | Lippe am Außenring ja / nein | Ja |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | lichte Höhe Identifikator | CN | Käfigmaterial | Kunstharz |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84824000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(mm)
Breite(mm)
Axialer Bewegungsbereich s(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Durchmesser F(mm)
Ref. Drehzahl U / min
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Gewicht pro
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften