Axial-Zylinderrollenkränze / 0005054809064 / zweireihig

Axial-Zylinderrollenkränze / 0005054809064 / zweireihig
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 30 mm / [Außendurchmesser] 60 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Axial-Zylinderrollenkränze von INA neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. 30 mm beträgt der Innendurchmesser und 60 mm groß ist der Außendurchmesser der Axial-Zylinderrollenkränze.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0005054809064

Teilenummer
0005054809064
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

-

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innendurchmesser(mm) 30 Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(mm) 60 Anzahl der Laufringzeilen 2-fach
Größe Standards Metrisches System Zulässige Drehzahl(1/min) 6400 Tragzahl, dynamische Bewertung(N) 69000
Artikelausführung Axial - Zylinderrollenkranz Schultermaß Maß (d1)(mm) 60 r (min.)(mm) 1
Form Cylindrical Ermüdungsgrenzlast pu(kN) 18,9 Cage Kennzeichnung Glasfaserverstärktes Polyamid P66
Raceway Dimension ea(mm) 59 Modellreihen K.. Bore - Code 06
Schultermaß Maß (d1)(mm) 32 Laufbahnabmessung eb(mm) 33 Ref. Drehzahl U / min 2600
Zolltarif - Herkunftsland DE Höhe H(mm) 5,5 Käfigmaterial Kunstharz
Zolltarif - Gewicht(kg) 0,038 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Gewicht pro 1
Zolltarif - Anzahl 84825000

Sie befinden sich auf der Seite für Axial-Zylinderrollenkränze / 0005054809064 / zweireihig, die Teilenummer ist 0005054809064.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0005054809064.

Technischer Support