Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0507918000000
Teilenummer
|
---|
0507918000000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | da (mm) | Axiale Grenzermüdungslast pua (kN) | Breite C1 (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Axiale statische Kapazitäten (kN) | Axiale dynamische Kapazitäten (kN) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Durchmesser F (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Innenringes | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 42 | 30 | 5000 | 25500 | 36000 | 42,7 | 8 | 11 | 6,3 | 30 | 86 | 35,5 | 47,1 | 30 | 2900 | IR25X30X20 | 0,141 | NKXR30-Z-XL |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | 2-fach | Artikelausführung | Nadel - Axialzylinderrollenlager ohne Innenring | r (min.)(mm) | 0,6 |
---|---|---|---|---|---|
Form | Cylindrical | Markierungsabdeckung / Dichtung | Z | Modellreihen | NKXR.. |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Käfigmaterial | Stahl | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Anzahl | 84828000 |
Sie befinden sich auf der Seite für INA Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ohne Innenring mit Abdeckkappe, die Teilenummer ist 0507918000000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0507918000000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(mm)
Breite(mm)
da(mm)
Axiale Grenzermüdungslast pua(kN)
Breite C1(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite C (mm)(mm)
Axiale statische Kapazitäten(kN)
Axiale dynamische Kapazitäten(kN)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Durchmesser F(mm)
Ref. Drehzahl U / min
Innenringes
Zolltarif - Gewicht(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0507917960000 |
0507918180000 |
0507918260000 |
0507918340000 |
0507922450000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | da (mm) | Axiale Grenzermüdungslast pua (kN) | Breite C1 (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Axiale statische Kapazitäten (kN) | Axiale dynamische Kapazitäten (kN) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Durchmesser F (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Innenringes | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 37 | 30 | 5800 | 21300 | 30500 | 37,7 | 7,1 | 11 | 5,3 | 30 | 76 | 33,5 | 42,1 | 25 | 3400 | IR20X25X20 | 0,126 | NKXR25-Z-XL | ||
108.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 47 | 30 | 4400 | 27500 | 41500 | 47,7 | 9,5 | 12 | 7,3 | 30 | 101 | 39 | 52,1 | 35 | 2500 | IR30X35X20 | 0,165 | NKXR35-Z-XL | ||
124.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 52 | 32 | 3900 | 29500 | 47000 | 55,7 | 14,5 | 13 | 8,3 | 32 | 148 | 56 | 60,1 | 40 | 2000 | IR35X40X20 | 0,215 | NKXR40-Z-XL | ||
142.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 58 | 32 | 3500 | 31000 | 53000 | 60,6 | 16 | 14 | 9,3 | 32 | 163 | 59 | 65,2 | 45 | 1900 | IR40X45X20 | 0,26 | NKXR45-Z-XL | ||
148.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 62 | 35 | 3200 | 43000 | 74000 | 65,5 | 17,4 | 14 | 12,7 | 35 | 177 | 61 | 70,2 | 50 | 1700 | IR45X50X25 | 0,286 | NKXR50-Z-XL |