Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0000351149065
Teilenummer
|
---|
0000351149065 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Unterlegscheibe | Raceway Dimension ea (mm) | Laufbahnabmessung eb (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Höhe H (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 24 | 2 | 16900 | 9200 | 25500 | 2,5 | AS1024 | 23 | 12 | 7400 | 2 | 0,003 | AXK1024-A/0-10 |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Größe Standards | Metrisches System | Artikelausführung | Axial - Rolle |
---|---|---|---|---|---|
Form | Cylindrical | Modellreihen | AXK.. | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Käfigmaterial | Metall | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
Zolltarif - Anzahl | 84829900 |
Sie befinden sich auf der Seite für INA Axial-Nadelkränze, die Teilenummer ist 0000351149065.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0000351149065.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(mm)
Breite(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Unterlegscheibe
Raceway Dimension ea(mm)
Laufbahnabmessung eb(mm)
Ref. Drehzahl U / min
Höhe H(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0000351739065 |
0000352209065 |
0000352549065 |
0000352979065 |
0000353359065 |
0000355219065 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Unterlegscheibe | Raceway Dimension ea (mm) | Laufbahnabmessung eb (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Höhe H (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 26 | 2 | 15200 | 9900 | 29000 | 2,85 | AS1226 | 25 | 14 | 6500 | 2 | 0,003 | AXK1226-A/0-10 | ||
2.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 28 | 2 | 13200 | 11300 | 36000 | 3,6 | AS1528 | 27 | 17 | 5100 | 2 | 0,004 | AXK1528-A/0-10 | ||
2.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 30 | 2 | 12100 | 11900 | 39500 | 3,95 | AS1730 | 29 | 19 | 4600 | 2 | 0,004 | AXK1730-A/0-10 | ||
2.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 35 | 2 | 10500 | 13100 | - | 4,75 | AS2035 | 34 | 22 | 4350 | 2 | 0,005 | AXK2035-A/0-10 | ||
2.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 42 | - | 8400 | 14700 | 58000 | 5,9 | AS2542 | 41 | 29 | 3850 | 2 | 0,007 | - | ||
3.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 52 | 2 | 6500 | 17800 | 81000 | 8,3 | AS3552 | 51 | 39 | 2800 | 2 | 0,009 | AXK3552-A/0-10 |