Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0000356299065
Teilenummer
|
---|
0000356299065 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Unterlegscheibe | Raceway Dimension ea (mm) | Laufbahnabmessung eb (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Höhe H (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 85 | 3 | 3900 | 44500 | 234000 | 26,5 | AS6085 | 83 | 65 | 1590 | 3 | 0,033 | AXK6085-A/0-10 |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Größe Standards | Metrisches System | Artikelausführung | Axial - Rolle |
---|---|---|---|---|---|
Form | Cylindrical | Modellreihen | AXK.. | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Käfigmaterial | Metall | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
Zolltarif - Anzahl | 84829900 |
Sie befinden sich auf der Seite für INA Axial-Nadelkränze, die Teilenummer ist 0000356299065.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0000356299065.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(mm)
Breite(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Unterlegscheibe
Raceway Dimension ea(mm)
Laufbahnabmessung eb(mm)
Ref. Drehzahl U / min
Höhe H(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0000352549065 |
0000352979065 |
0000353359065 |
0000356539065 |
0000356889065 |
0000357009065 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Unterlegscheibe | Raceway Dimension ea (mm) | Laufbahnabmessung eb (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Höhe H (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 30 | 2 | 12100 | 11900 | 39500 | 3,95 | AS1730 | 29 | 19 | 4600 | 2 | 0,004 | AXK1730-A/0-10 | ||
2.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 35 | 2 | 10500 | 13100 | - | 4,75 | AS2035 | 34 | 22 | 4350 | 2 | 0,005 | AXK2035-A/0-10 | ||
2.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 42 | - | 8400 | 14700 | 58000 | 5,9 | AS2542 | 41 | 29 | 3850 | 2 | 0,007 | - | ||
9.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 90 | 3 | 3650 | 46500 | - | 28,5 | AS6590 | 88 | 70 | 1470 | 3 | 0,035 | AXK6590-A/0-10 | ||
13.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 95 | 4 | - | 54000 | - | 26,5 | AS7095 | 93 | 74 | 1430 | 4 | 0,049 | AXK7095-A/0-10 | ||
16.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 100 | 4 | 3250 | 55000 | 265000 | 28 | AS75100 | 98 | 79 | 1350 | 4 | 0,051 | AXK75100-A/0-10 |