Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0000357009065
Teilenummer
|
---|
0000357009065 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Unterlegscheibe | Raceway Dimension ea (mm) | Laufbahnabmessung eb (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Höhe H (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 100 | 4 | 3250 | 55000 | 265000 | 28 | AS75100 | 98 | 79 | 1350 | 4 | 0,051 | AXK75100-A/0-10 |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Größe Standards | Metrisches System | Artikelausführung | Axial - Rolle |
---|---|---|---|---|---|
Form | Cylindrical | Modellreihen | AXK.. | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Käfigmaterial | Metall | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
Zolltarif - Anzahl | 84829900 |
Sie befinden sich auf der Seite für INA Axial-Nadelkränze, die Teilenummer ist 0000357009065.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0000357009065.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(mm)
Breite(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Unterlegscheibe
Raceway Dimension ea(mm)
Laufbahnabmessung eb(mm)
Ref. Drehzahl U / min
Höhe H(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0000352549065 |
0000352979065 |
0000353359065 |
0000357269065 |
0000357429065 |
0000357699065 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Unterlegscheibe | Raceway Dimension ea (mm) | Laufbahnabmessung eb (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Höhe H (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 30 | 2 | 12100 | 11900 | 39500 | 3,95 | AS1730 | 29 | 19 | 4600 | 2 | 0,004 | AXK1730-A/0-10 | ||
2.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 35 | 2 | 10500 | 13100 | - | 4,75 | AS2035 | 34 | 22 | 4350 | 2 | 0,005 | AXK2035-A/0-10 | ||
2.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 42 | - | 8400 | 14700 | 58000 | 5,9 | AS2542 | 41 | 29 | 3850 | 2 | 0,007 | - | ||
19.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 105 | - | 3100 | 56000 | 280000 | 29,5 | AS80105 | 103 | 84 | 1280 | 4 | 0,054 | AXK80105-A/0-10 | ||
22.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 110 | - | 2950 | 58000 | 290000 | 30,5 | AS85110 | 108 | 89 | 1220 | 4 | 0,057 | AXK85110-A/0-10 | ||
25.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90 | 120 | 4 | 2700 | 73000 | 405000 | 44,5 | - | 118 | 94 | 1120 | 4 | 0,074 | AXK90120-A/0-10 |