Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0000358079065
Teilenummer
|
---|
0000358079065 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Unterlegscheibe | Raceway Dimension ea (mm) | Laufbahnabmessung eb (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Höhe H (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 110 | 145 | 4 | 2230 | 97000 | 620000 | 63 | - | 143 | 115 | 890 | 4 | 0,113 | AXK110145-A/0-10 |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Größe Standards | Metrisches System | Artikelausführung | Axial - Rolle |
---|---|---|---|---|---|
Form | Cylindrical | Modellreihen | AXK.. | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Käfigmaterial | Metall | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
Zolltarif - Anzahl | 84829900 |
Sie befinden sich auf der Seite für INA Axial-Nadelkränze, die Teilenummer ist 0000358079065.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0000358079065.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Unterlegscheibe
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(mm)
Breite(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Raceway Dimension ea(mm)
Laufbahnabmessung eb(mm)
Ref. Drehzahl U / min
Höhe H(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0000352549065 |
0000352979065 |
0000353359065 |
0000358239065 |
0000358669065 |
0000359049065 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Unterlegscheibe | Raceway Dimension ea (mm) | Laufbahnabmessung eb (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Höhe H (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 30 | 2 | 12100 | 11900 | 39500 | 3,95 | AS1730 | 29 | 19 | 4600 | 2 | 0,004 | AXK1730-A/0-10 | ||
2.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 35 | 2 | 10500 | 13100 | - | 4,75 | AS2035 | 34 | 22 | 4350 | 2 | 0,005 | AXK2035-A/0-10 | ||
2.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 42 | - | 8400 | 14700 | 58000 | 5,9 | AS2542 | 41 | 29 | 3850 | 2 | 0,007 | - | ||
50.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | 155 | 4 | 2070 | 102000 | 680000 | 68 | AS120155 | 153 | 125 | 810 | 4 | 0,12 | AXK120155-A/0-10 | ||
68.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 170 | 5 | 1900 | 133000 | 840000 | 75 | AS130170 | 167 | 136 | 760 | 5 | 0,189 | AXK130170-A/0-10 | ||
82.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 140 | 180 | 5 | 1780 | 138000 | 900000 | 79 | AS140180 | 177 | 146 | 710 | 5 | 0,205 | AXK140180-A/0-10 |