INA Axial-Nadelkränze (Teilenummern - CAD Download)

INA Axial-Nadelkränze
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 10 - 160 mm / [Außendurchmesser] 24 - 200 mm / [Breite] 2 - 5 mm


Bei der Auswahl der Axial-Nadelkränze von INA sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Axial-Nadelkränze zwischen 10 und 160 mm und den Außendurchmesser zwischen 24 und 200 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 2 und 5 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0000359639065

Teilenummer
0000359639065
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Unterlegscheibe Raceway Dimension ea
(mm)
Laufbahnabmessung eb
(mm)
Ref. Drehzahl U / min Höhe H
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Produktcode

118.92 €

1 5 Arbeitstage 16020051590148000102000086AS16020019716662050,232AXK160200-A/0-10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Größe Standards Metrisches System Artikelausführung Axial - Rolle
Form Cylindrical Modellreihen AXK.. Zolltarif - Herkunftsland DE
Käfigmaterial Metall Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Gewicht pro 1
Zolltarif - Anzahl 84829900

Sie befinden sich auf der Seite für INA Axial-Nadelkränze, die Teilenummer ist 0000359639065.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0000359639065.

Produktvarianten

Teilenummer
0000352209065
0000352549065
0000352979065
0000353359065
0000591109065
0000591459065
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Unterlegscheibe Raceway Dimension ea
(mm)
Laufbahnabmessung eb
(mm)
Ref. Drehzahl U / min Höhe H
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Produktcode

2.54 €

1 5 Arbeitstage 152821320011300360003,6AS15282717510020,004AXK1528-A/0-10

2.55 €

1 5 Arbeitstage 173021210011900395003,95AS17302919460020,004AXK1730-A/0-10

2.65 €

1 5 Arbeitstage 203521050013100-4,75AS20353422435020,005AXK2035-A/0-10

2.80 €

1 5 Arbeitstage 2542-840014700580005,9AS25424129385020,007-

4.02 €

1 5 Arbeitstage 4060356002800011400011,8AS40605845244030,016AXK4060-A/0-10

3.11 €

1 5 Arbeitstage 3047-730016300700007,1AS30474634320020,008-

Technischer Support