Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0002882680000
Teilenummer
|
---|
0002882680000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Anzahl der Laufringzeilen | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Artikelausführung | Innenring (ja / nein) | r (min.) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Cage Kennzeichnung | Markierungsabdeckung / Dichtung | Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) | Modellreihen | Lippe am Außenring ja / nein | Durchmesser F (mm) | Ref. Drehzahl U / min | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Anzahl | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 32 | 20 | Einreihig | 18800 | 26000 | - | Rolle | Nein | 0,6 | 4,4 | - | None | Ja | NKS.. | Ja | 20 | 10700 | CN | Stahl | 0,051 | 84824000 | - |
Loading...
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für INA Einreihige Nadelrollenlager mit Lippen, ohne Innenring mit Schmierbohrung, offene Bauart, die Teilenummer ist 0002882680000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0002882680000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Cage Kennzeichnung
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(mm)
Breite(mm)
Anzahl der Laufringzeilen
Artikelausführung
Innenring (ja / nein)
r (min.)(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Markierungsabdeckung / Dichtung
Kann nachgeschmiert werden (ja / nein)
Modellreihen
Lippe am Außenring ja / nein
Durchmesser F(mm)
Ref. Drehzahl U / min
lichte Höhe Identifikator
Käfigmaterial
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Anzahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0000029680000 |
0001392890000 |
0005796880000 |
0007011730000 |
0007737270000 |
0506220130000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Anzahl der Laufringzeilen | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Artikelausführung | Innenring (ja / nein) | r (min.) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Cage Kennzeichnung | Markierungsabdeckung / Dichtung | Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) | Modellreihen | Lippe am Außenring ja / nein | Durchmesser F (mm) | Ref. Drehzahl U / min | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Anzahl | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 35 | 20 | Einreihig | - | 27500 | 28000 | Rolle | Nein | 0,6 | 4,9 | - | None | Ja | NKS.. | Ja | 22 | 9700 | CN | Stahl | 0,062 | 84824000 | - | ||
43.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 65 | 22 | Einreihig | 8500 | 48000 | 67000 | Rolle | Nein | 1 | 11,5 | - | None | Ja | NKS.. | Ja | 50 | 5100 | CN | Stahl | 0,161 | 84824000 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 38 | 20 | Einreihig | 15600 | 31000 | 33500 | Rolle | Nein | 0,6 | 5,8 | - | None | Ja | NKS.. | Ja | 25 | 8700 | CN | Stahl | 0,07 | 84824000 | - | ||
33.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 37 | 52 | 22 | Einreihig | 11000 | 41500 | 50000 | Rolle | Nein | 0,6 | 8,6 | - | None | Ja | NKS.. | Ja | 37 | 6400 | CN | Stahl | 0,127 | 84824000 | - | ||
80.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 95 | 28 | Einreihig | 5800 | 81000 | 123000 | Rolle | Nein | 1,1 | 21,9 | - | None | Ja | NKS.. | Ja | 75 | 3700 | CN | Stahl | 0,411 | 84825000 | - | ||
36.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 58 | 72 | 22 | Einreihig | 7500 | 53000 | 80000 | Rolle | Nein | 0,6 | 13,8 | - | None | Ja | RNA49.. | Ja | 58 | 4100 | CN | Stahl | 0,168 | 84824000 | RNA4910-XL |