Nocken-Kupplungslager (Freilauflager) / BB-2GD-1K-K Serie / mit Passfedernut und Feder

Nocken-Kupplungslager (Freilauflager) / BB-2GD-1K-K Serie / mit Passfedernut und Feder

Konfigurierbar in [Abdichtung] Lippendichtung (beidseitig), 2GD / [Außendurchmesser] 32.45 - 71.6 mm / [Breite] 16 - 27 mm




Bei der Entscheidung über die Nocken-Kupplungslager (Freilauflager) von TSUBAKIMOTO KOGYO sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der Außendurchmesser der Nocken-Kupplungslager (Freilauflager) ist konfigurierbar und liegt 32.45 und 71.6 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 16 und 27 mm konfiguriert werden. Unsere Auswahl an Nocken-Kupplungslager (Freilauflager) bietet verschiedene Dichtungsoptionen: 2GD, Lippendichtung (beidseitig).


Herstellerdetails:

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5015015021
5015017021
5015020021
5015025021
5015030021
5015035021
5015040021
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
A
(mm)
Maximale Überholgeschwindigkeit (Innenring / Welle) U / min r (min.)
(mm)
D
(mm)
Toleranz
(mm)
Maximale Überlaufgeschwindigkeit (Außenring) U / min t2
(mm)
b2
(mm)
Innenring des Schlüssels montieren
(mm)
Zolltarif - Herkunftsland Moment ziehen
(Nm)
Drehmoment TKN
(Nm)
t1
(mm)

203.74 €

5 5 Arbeitstage 595032300.084163,6000.632.45-0,008 bis -0,0282,0001.25-DE0.04291.9

189.49 €

5 5 Arbeitstage 7000-0.12173,5000.636.45-0,008 bis -0,0281,9001.25-DE0.05431.9

203.74 €

5 5 Arbeitstage 8500-0.15193,000142.35-0,010 bis -0,0311,6001.666x4x14 (WxHxL)JP0.055612.5

207.31 €

5 5 Arbeitstage 10700-0.204202,500147.05-0,010 bis -0,0311,4001.58-DE0.055783.6

262.05 €

5 5 Arbeitstage 1190079000.304212,000155.6-0,010 bis -0,0311,10028-JP0.0581403.1

284.29 €

5 5 Arbeitstage 13500-0.42221,8001.164.6-0,012 bis -0,0371,0002.410-DE0.061733.7

331.83 €

5 5 Arbeitstage 14500117000.671271,8001.171.6-0,012 bis -0,0379003.312-DE0.082605

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Beidseitige Lippendichtung
Zolltarif - Anzahl 84836020 Markierungsabdeckung / Dichtung 2GD Serie BB-2GD 1K-K
Typ Kugellagerfreilauf Modellreihen Mit Keilnut im Innenring

Technischer Support