Nocken-Kupplungslager (Freilauflager) / BB-2GD Serie

Nocken-Kupplungslager (Freilauflager) / BB-2GD Serie

Konfigurierbar in [Abdichtung] Lippendichtung (beidseitig), 2GD / [Außendurchmesser] 32.45 - 71.6 mm / [Breite] 16 - 27 mm




Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Nocken-Kupplungslager (Freilauflager) von TSUBAKIMOTO KOGYO neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der Außendurchmesser der Nocken-Kupplungslager (Freilauflager) ist konfigurierbar und liegt 32.45 und 71.6 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 16 und 27 mm. Unsere Auswahl an Nocken-Kupplungslager (Freilauflager) bietet verschiedene Dichtungsoptionen: Lippendichtung (beidseitig), 2GD.


Herstellerdetails:

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5015015020
5015017020
5015025020
5015030020
5015035020
5015040020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
A
(mm)
Maximale Überholgeschwindigkeit (Innenring / Welle) U / min r (min.)
(mm)
D
(mm)
Maximale Überlaufgeschwindigkeit (Außenring) U / min Zolltarif - Herkunftsland Moment ziehen
(Nm)
Drehmoment TKN
(Nm)

187.77 €

5 5 Arbeitstage 595032300.087163,6000.632.452,000DE0.0129

173.54 €

5 5 Arbeitstage 7000-0.12173,5000.636.451,900DE0.0143

191.29 €

5 5 Arbeitstage 10700-0.207202,500147.051,400JP0.01778

187.77 €

5 5 Arbeitstage 8500-0.173193,000142.351,600JP0.01461

249.31 €

5 5 Arbeitstage 13500-0.7221,8001.164.61,000DE0.034173

266.72 €

5 5 Arbeitstage 14500117000.667271,8001.171.6900DE0.04260

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Beidseitige Lippendichtung
Zolltarif - Anzahl 84836020 Markierungsabdeckung / Dichtung 2GD Serie BB-2GD
Typ Kugellagerfreilauf

Technischer Support