Konfigurierbar in [Abdichtung] Lippendichtung (beidseitig), 2GD / [Außendurchmesser] 32.45 - 71.6 mm / [Breite] 16 - 27 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
5015025020
Teilenummer
|
---|
5015025020 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | A (mm) | Maximale Überholgeschwindigkeit (Innenring / Welle) U / min | r (min.) (mm) | D (mm) | Maximale Überlaufgeschwindigkeit (Außenring) U / min | Zolltarif - Herkunftsland | Moment ziehen (Nm) | Drehmoment TKN (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.29 € | 5 | 5 Arbeitstage | 10700 | - | 0.207 | 20 | 2,500 | 1 | 47.05 | 1,400 | JP | 0.017 | 78 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Beidseitige Lippendichtung |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 84836020 | Markierungsabdeckung / Dichtung | 2GD | Serie | BB-2GD |
Typ | Kugellagerfreilauf |
Sie befinden sich auf der Seite für Nocken-Kupplungslager (Freilauflager) / BB-2GD Serie, die Teilenummer ist 5015025020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5015025020.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dynamische Tragzahl(N)
Zolltarif - Gewicht(kg)
A(mm)
Maximale Überholgeschwindigkeit (Innenring / Welle) U / min
r (min.)(mm)
D(mm)
Maximale Überlaufgeschwindigkeit (Außenring) U / min
Zolltarif - Herkunftsland
Moment ziehen(Nm)
Drehmoment TKN(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
5015015020 |
5015017020 |
5015030020 |
5015035020 |
5015040020 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | A (mm) | Maximale Überholgeschwindigkeit (Innenring / Welle) U / min | r (min.) (mm) | D (mm) | Maximale Überlaufgeschwindigkeit (Außenring) U / min | Zolltarif - Herkunftsland | Moment ziehen (Nm) | Drehmoment TKN (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187.77 € | 5 | 5 Arbeitstage | 5950 | 3230 | 0.087 | 16 | 3,600 | 0.6 | 32.45 | 2,000 | DE | 0.01 | 29 | ||
173.54 € | 5 | 5 Arbeitstage | 7000 | - | 0.12 | 17 | 3,500 | 0.6 | 36.45 | 1,900 | DE | 0.01 | 43 | ||
187.77 € | 5 | 5 Arbeitstage | 8500 | - | 0.173 | 19 | 3,000 | 1 | 42.35 | 1,600 | JP | 0.014 | 61 | ||
249.31 € | 5 | 5 Arbeitstage | 13500 | - | 0.7 | 22 | 1,800 | 1.1 | 64.6 | 1,000 | DE | 0.034 | 173 | ||
266.72 € | 5 | 5 Arbeitstage | 14500 | 11700 | 0.667 | 27 | 1,800 | 1.1 | 71.6 | 900 | DE | 0.04 | 260 |