Nocken-Kupplungslager (Freilauflager) / BB-2K-K Serie / mit zwei Passfedernuten und Federn

Nocken-Kupplungslager (Freilauflager) / BB-2K-K Serie / mit zwei Passfedernuten und Federn

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 32.6 - 71 mm / [Breite] 11 - 22 mm




Zu beachten sind bei der Auswahl der Nocken-Kupplungslager (Freilauflager) von TSUBAKIMOTO KOGYO neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der Außendurchmesser der Nocken-Kupplungslager (Freilauflager) ist konfigurierbar und liegt 32.6 und 71 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 11 und 22 mm konfiguriert werden.


Herstellerdetails:

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5014015020
5014017020
5014020020
5014025020
5014030020
5014035020
5014040020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
A
(mm)
d
(mm)
Maximale Überholgeschwindigkeit (Innenring / Welle) U / min b1
(mm)
r (min.)
(mm)
Toleranz
(mm)
D
(mm)
Toleranz
(mm)
Maximale Überlaufgeschwindigkeit (Außenring) U / min t2
(mm)
b2
(mm)
Schlüsselaußenring montieren
(mm)
Zolltarif - Herkunftsland Moment ziehen
(Nm)
Drehmoment TKN
(Nm)
t1
(mm)

178.88 €

5 5 Arbeitstage 595032300.08110.63,60020.6-0,012 bis -0,01832.6-0,008 bis -0,0282,0001.252x2x11 (WxHxL)JP0.01291.9

168.91 €

5 5 Arbeitstage 7000-0.1081213,50020.6-0,012 bis -0,01836.1-0,008 bis -0,0281,9001.25-DE0.01431.9

179.15 €

5 5 Arbeitstage 8500-0.12141.53,00031-0,003 bis -0,02241.7-0,010 bis -0,0311,6001.66-JP0.014612.5

183.14 €

5 5 Arbeitstage 10700-0.1711522,50061-0,003 bis -0,02241.7-0,010 bis -0,0311,4001.58-DE0.017783.6

208.09 €

5 5 Arbeitstage 1190079000.2741622,00061-0,003 bis -0,02256.6-0,010 bis -0,0311,10028-JP0.031403.1

222.00 €

5 5 Arbeitstage 13500-0.453172.51,80081.1-0,006 bis -0,02564-0,012 bis -0,0371,0002.410-DE0.0341733.7

255.40 €

5 5 Arbeitstage 14500117000.5972231,800101.1-0,006 bis -0,02571-0,012 bis -0,0379003.312-JP0.042605

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84836020
Serie BB-2K-K Typ Kugellagerfreilauf Modellreihen Mit Keilnut im Innenring und Außenring

Technischer Support