Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 32.6 - 71 mm / [Breite] 11 - 22 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
5014040020
Teilenummer
|
---|
5014040020 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | A (mm) | d (mm) | Maximale Überholgeschwindigkeit (Innenring / Welle) U / min | b1 (mm) | r (min.) (mm) | Toleranz (mm) | D (mm) | Toleranz (mm) | Maximale Überlaufgeschwindigkeit (Außenring) U / min | t2 (mm) | b2 (mm) | Schlüsselaußenring montieren (mm) | Zolltarif - Herkunftsland | Moment ziehen (Nm) | Drehmoment TKN (Nm) | t1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255.40 € | 5 | 5 Arbeitstage | 14500 | 11700 | 0.597 | 22 | 3 | 1,800 | 10 | 1.1 | -0,006 bis -0,025 | 71 | -0,012 bis -0,037 | 900 | 3.3 | 12 | - | JP | 0.04 | 260 | 5 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84836020 |
---|---|---|---|---|---|
Serie | BB-2K-K | Typ | Kugellagerfreilauf | Modellreihen | Mit Keilnut im Innenring und Außenring |
Sie befinden sich auf der Seite für Nocken-Kupplungslager (Freilauflager) / BB-2K-K Serie / mit zwei Passfedernuten und Federn, die Teilenummer ist 5014040020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5014040020.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schlüsselaußenring montieren(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Zolltarif - Gewicht(kg)
A(mm)
d(mm)
Maximale Überholgeschwindigkeit (Innenring / Welle) U / min
b1(mm)
r (min.)(mm)
Toleranz(mm)
D(mm)
Toleranz(mm)
Maximale Überlaufgeschwindigkeit (Außenring) U / min
t2(mm)
b2(mm)
Zolltarif - Herkunftsland
Moment ziehen(Nm)
Drehmoment TKN(Nm)
t1(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
5014015020 |
5014017020 |
5014020020 |
5014025020 |
5014030020 |
5014035020 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | A (mm) | d (mm) | Maximale Überholgeschwindigkeit (Innenring / Welle) U / min | b1 (mm) | r (min.) (mm) | Toleranz (mm) | D (mm) | Toleranz (mm) | Maximale Überlaufgeschwindigkeit (Außenring) U / min | t2 (mm) | b2 (mm) | Schlüsselaußenring montieren (mm) | Zolltarif - Herkunftsland | Moment ziehen (Nm) | Drehmoment TKN (Nm) | t1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178.88 € | 5 | 5 Arbeitstage | 5950 | 3230 | 0.08 | 11 | 0.6 | 3,600 | 2 | 0.6 | -0,012 bis -0,018 | 32.6 | -0,008 bis -0,028 | 2,000 | 1.2 | 5 | 2x2x11 (WxHxL) | JP | 0.01 | 29 | 1.9 | ||
168.91 € | 5 | 5 Arbeitstage | 7000 | - | 0.108 | 12 | 1 | 3,500 | 2 | 0.6 | -0,012 bis -0,018 | 36.1 | -0,008 bis -0,028 | 1,900 | 1.2 | 5 | - | DE | 0.01 | 43 | 1.9 | ||
179.15 € | 5 | 5 Arbeitstage | 8500 | - | 0.12 | 14 | 1.5 | 3,000 | 3 | 1 | -0,003 bis -0,022 | 41.7 | -0,010 bis -0,031 | 1,600 | 1.6 | 6 | - | JP | 0.014 | 61 | 2.5 | ||
183.14 € | 5 | 5 Arbeitstage | 10700 | - | 0.171 | 15 | 2 | 2,500 | 6 | 1 | -0,003 bis -0,022 | 41.7 | -0,010 bis -0,031 | 1,400 | 1.5 | 8 | - | DE | 0.017 | 78 | 3.6 | ||
208.09 € | 5 | 5 Arbeitstage | 11900 | 7900 | 0.274 | 16 | 2 | 2,000 | 6 | 1 | -0,003 bis -0,022 | 56.6 | -0,010 bis -0,031 | 1,100 | 2 | 8 | - | JP | 0.03 | 140 | 3.1 | ||
222.00 € | 5 | 5 Arbeitstage | 13500 | - | 0.453 | 17 | 2.5 | 1,800 | 8 | 1.1 | -0,006 bis -0,025 | 64 | -0,012 bis -0,037 | 1,000 | 2.4 | 10 | - | DE | 0.034 | 173 | 3.7 |