Nocken-Kupplungslager (Freilauflager) / BB-1K-K Serie / mit Passfedernut und Feder

Nocken-Kupplungslager (Freilauflager) / BB-1K-K Serie / mit Passfedernut und Feder

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 32.6 - 71 mm / [Breite] 11 - 22 mm




Die Auswahl der Nocken-Kupplungslager (Freilauflager) von TSUBAKIMOTO KOGYO erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der Außendurchmesser der Nocken-Kupplungslager (Freilauflager) ist konfigurierbar und liegt 32.6 und 71 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 11 und 22 mm konfiguriert werden.


Herstellerdetails:

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5014001710
5014015010
5014020010
5014025010
5014030010
5014035010
5014040010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
A
(mm)
Maximale Überholgeschwindigkeit (Innenring / Welle) U / min r (min.)
(mm)
D
(mm)
Toleranz
(mm)
Maximale Überlaufgeschwindigkeit (Außenring) U / min t2
(mm)
b2
(mm)
Moment ziehen
(Nm)
Drehmoment TKN
(Nm)
t1
(mm)

155.77 €

5 5 Arbeitstage 7000-0.103123,5000.636.1-0,008 bis -0,0281,9001.250.01431.9

166.40 €

5 5 Arbeitstage 595032300.079113,6000.632.6-0,008 bis -0,0282,0001.250.01291.9

166.40 €

5 5 Arbeitstage 8500-0.164143,000141.7-0,010 bis -0,0311,6001.660.014612.5

169.88 €

5 5 Arbeitstage 10700-0.17152,500141.7-0,010 bis -0,0311,4001.580.017783.6

194.71 €

5 5 Arbeitstage 1190079000.254162,000156.6-0,010 bis -0,0311,100280.031403.1

208.78 €

5 5 Arbeitstage 13500-0.351171,8001.164-0,012 bis -0,0371,0002.4100.0341733.7

226.26 €

5 5 Arbeitstage 14500117000.574221,8001.171-0,012 bis -0,0379003.3120.042605

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84836020
Serie BB-1K-K Typ Kugellagerfreilauf Modellreihen Mit Keilnut im Innenring
Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support