Nocken-Kupplungslager (Freilauflager) / BB Serie

Nocken-Kupplungslager (Freilauflager) / BB Serie

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 32.6 - 71 mm / [Breite] 11 - 22 mm




Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Nocken-Kupplungslager (Freilauflager) von TSUBAKIMOTO KOGYO berücksichtigt werden. Der Außendurchmesser der Nocken-Kupplungslager (Freilauflager) ist konfigurierbar und liegt 32.6 und 71 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 11 und 22 mm konfiguriert werden.


Herstellerdetails:

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5001000150
5001000171
5001000200
5001000250
5001000300
5001000350
5001000400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
A
(mm)
Maximale Überholgeschwindigkeit (Innenring / Welle) U / min r (min.)
(mm)
D
(mm)
Maximale Überlaufgeschwindigkeit (Außenring) U / min Zolltarif - Herkunftsland Moment ziehen
(Nm)
Drehmoment TKN
(Nm)

123.77 €

5 5 Arbeitstage 595032300.083113,6000.632.62,000JP0.0129

115.35 €

5 5 Arbeitstage 7000-0.1123,5000.636.11,900DE0.0143

123.80 €

5 5 Arbeitstage 8500-0.163143,000141.71,600JP0.01461

126.60 €

5 5 Arbeitstage 10700-0.168152,500147.11,400JP0.01778

140.74 €

5 5 Arbeitstage 1190079000.324162,000156.61,100DE0.03140

157.63 €

5 5 Arbeitstage 13500-0.35171,8001.1641,000DE0.034173

174.43 €

5 5 Arbeitstage 14500117000.552221,8001.171900DE0.04260

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84836020
Serie BB Typ Kugellagerfreilauf

Technischer Support