Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0008155780000
Teilenummer
|
---|
0008155780000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Lastrichtung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Markierungsabdeckung / Dichtung | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 90 | 23700 | Radial | 3600 | 14100 | Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung | 0,73 | 19 | 2RS | 0,5 | LR209-X-2RS |
Loading...
der Bauform | Rillenkugellager | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Artikelausführung | Rolle |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur von(°C) | -20 | Exzentrisch (ja / nein) | Nein | Innensechskant (ja / nein) | Nein |
Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) | Nein | Schmiernippel (ja / nein) | Nein | Modellreihen | LR.. |
Außenflächendesign | Zylindrisch | Temperatur bis(°C) | 120 | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84821090 | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Laufrollen / LR□□ / einreihig / zylindrische Mantelfläche / 2RS, 2RSR, die Teilenummer ist 0008155780000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0008155780000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Lastrichtung
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite C (mm)(mm)
Markierungsabdeckung / Dichtung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0008118310000 |
0008134860000 |
0008144310000 |
0034627730000 |
0501386000000 |
0501446420000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Lastrichtung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Markierungsabdeckung / Dichtung | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 72 | 17600 | Radial | 5500 | 9900 | Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung | 0,5 | 16 | 2RS | 0,33 | LR206-X-2RS | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 80 | 21900 | Radial | 4500 | 12400 | Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung | 0,64 | 17 | 2RS | 0,4 | LR207-X-2RS | ||
71.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 85 | - | - | - | - | Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung | - | 18 | 2RS | 0,41 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 32 | - | - | - | 2310 | Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung | 0,018 | 9 | 2RSR | 0,036 | - | ||
19.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 35 | - | - | - | 2750 | Beidseitige Lippendichtung, radiale Abdichtung | 0,137 | 10 | 2RSR | 0,047 | - | ||
20.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 40 | - | - | - | 3350 | Beidseitige Lippendichtung, radiale Abdichtung | 0,17 | 11 | 2RSR | 0,07 | - |