Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0009474070000
Teilenummer
|
---|
0009474070000 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Form des Loches ca (mm) | Breite C (mm) (mm) | Breite mit Montageteilen B1 (mm) | Länge S (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 30 | 62 | 18 | 18900 | 13300 | 11300 | 4,7 | 18 | 32 | 9 | 0,28 | GSH30-XL-2RSR-B |
Loading...
Maßeinheit | Metrisch | Lastrichtung | Radial | Artikelausführung | Kugellager mit Radialeinsatz |
---|---|---|---|---|---|
Ringmutter | Nein | Form | Mit Konusgewinde | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Einteilige, verzinkte Stahlblechscheibe mit vulkanisierter, radial vorgespannter NBR-Dichtlippe. |
Methode der Befestigung | Hülse separat aufsteckbar | Markierungsabdeckung / Dichtung | 2RSR | Drehrichtung | Abwechselnd |
Modellreihen | GSH.. | Außenflächendesign | Kugelförmig | Technisches Material | Stahl |
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84821090 |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager / GSH Serie / einreihig / beidseitig RSR-Dichtung / 2RSR / kugelförmiger Außenring, die Teilenummer ist 0009474070000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0009474070000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Form des Loches ca(mm)
Breite C (mm)(mm)
Breite mit Montageteilen B1(mm)
Länge S(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0004138950000 |
0009476790000 |
0009555660000 |
0009929410000 |
0009929840000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Form des Loches ca (mm) | Breite C (mm) (mm) | Breite mit Montageteilen B1 (mm) | Länge S (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 90 | 22 | 35000 | 8800 | 23100 | 6,5 | 22 | 40 | 11 | 0,71 | GSH50-XL-2RSR-B | ||
52.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 72 | 19 | 24900 | 11400 | 15300 | 5,8 | 19 | 34 | 9,5 | 0,4 | GSH35-XL-2RSR-B | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 80 | 22 | 29500 | 10200 | 19800 | 6,4 | 21 | 38 | 11 | 0,518 | GSH40-XL-2RSR-B | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 47 | 15 | 12700 | 17900 | 6600 | 4 | 14 | 28 | 7,5 | 0,15 | GSH20-XL-2RSR-B | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 52 | 15 | 13600 | 16000 | 7800 | 3,9 | 15 | 28 | 7,5 | 0,16 | GSH25-XL-2RSR-B |