Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0009706110000
Teilenummer
|
---|
0009706110000 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Lastrichtung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | C2 (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Gewindestift Breite | Form des Loches ca (mm) | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Breite C (mm) (mm) | Markierungsabdeckung / Dichtung | Länge S (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Länge A (mm) | Technisches Material | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 16 | 40 | 27,4 | 9800 | Radial | 22300 | 4750 | 16,6 | 23,9 | 2,5 | 3,4 | zwei verzinkten Stahl winklig nach außen mit NBR - Komponente zwischen radial vorbelastet Dichtlippe | 12 | KRR | 11,5 | 31,6 | 4 | Stahl | 0,094 | GYE16-XL-KRR-B |
Loading...
Maßeinheit | Metrisch | Artikelausführung | Kugellager mit Radialeinsatz | Ringmutter | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Form | Zylindrisch | Methode der Befestigung | Befestigungsschrauben | Drehrichtung | Abwechselnd |
Modellreihen | GYE.. | Außenflächendesign | Kugelförmig | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84821090 | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager / GYE Serie / einreihig / beidseitig R-Dichtung / R / kugelförmiger Außenring / Material wählbar, die Teilenummer ist 0009706110000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0009706110000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Lastrichtung
C2(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Gewindestift Breite
Form des Loches ca(mm)
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung
Breite C (mm)(mm)
Markierungsabdeckung / Dichtung
Länge S(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Länge A(mm)
Technisches Material
Zolltarif - Gewicht(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0008139150000 |
0008150040000 |
0008158610000 |
0510617670000 |
0510621940000 |
0510627120000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Lastrichtung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | C2 (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Gewindestift Breite | Form des Loches ca (mm) | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Breite C (mm) (mm) | Markierungsabdeckung / Dichtung | Länge S (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Länge A (mm) | Technisches Material | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 80 | 49,2 | 32500 | Radial | 10300 | 19800 | 23,5 | 52,3 | 4 | 6,4 | zwei verzinkten Stahl winklig nach außen mit NBR - Komponente zwischen radial vorbelastet Dichtlippe | 21 | KRR | 19 | 68,3 | 8 | Stahl | 0,61 | GYE40-XL-KRR-B | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 85 | 49,2 | 32500 | Radial | 14600 | 20400 | 26,4 | 57 | 4 | 6,4 | zwei verzinkten Stahl winklig nach außen mit NBR - Komponente zwischen radial vorbelastet Dichtlippe | 22 | KRR | 19 | 72,3 | 8 | Stahl | 0,67 | GYE45-XL-KRR-B | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 90 | 51,6 | 37500 | Radial | 9000 | 23200 | 26,4 | 62,8 | 4 | 6,9 | zwei verzinkten Stahl winklig nach außen mit NBR - Komponente zwischen radial vorbelastet Dichtlippe | 22 | KRR | 19 | 77,3 | 8,5 | Stahl | 0,75 | GYE50-XL-KRR-B | ||
65.32 € | 1 | auf Anfrage | 25 | 52 | 34,1 | - | - | - | 7800 | 17,6 | 34,03 | 2,5 | 4,15 | Einteilig RSR - Dichtung mit zusätzlichem Rostfreier Stahl flinger | 17 | KRR-VA | 14,3 | - | 5 | Rostfreier | 0,193 | - | ||
78.95 € | 1 | auf Anfrage | 30 | 62 | 38,1 | - | - | - | 11300 | 19,6 | 40,31 | 3 | 5 | Einteilig RSR - Dichtung mit zusätzlichem Rostfreier Stahl flinger | 19 | KRR-VA | 15,9 | - | 6 | Rostfreier | 0,3 | - | ||
95.28 € | 1 | auf Anfrage | 35 | 72 | 42,9 | - | - | - | 15300 | 20,6 | 47,4 | 3 | 5,7 | Einteilig RSR - Dichtung mit zusätzlichem Rostfreier Stahl flinger | 20 | KRR-VA | 17,5 | - | 6,5 | Rostfreier | 0,5 | - |