Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0507785520000
Teilenummer
|
---|
0507785520000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | [Coa] Statische Tragzahl (N) | C2 (mm) | da (mm) | Axiale Grenzermüdungslast pua (kN) | Federring | Breite C1 (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Axiale statische Kapazitäten (kN) | Axiale dynamische Kapazitäten (kN) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Durchmesser F (mm) | Innenring | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 18 | 5000 | 11000 | 3700 | 4600 | 7200 | 10 | 14,6 | 0,32 | WR19, SW19 | 4,7 | 0,72 | 7,2 | 4,6 | 21,9 | 10 | IR6X10X10-IS1 | 0,025 | NX10-XL |
Loading...
Lastrichtung | Radial / Axial | Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig | Artikelausführung | Nadel axiales Rillenkugellager |
---|---|---|---|---|---|
r (min.)(mm) | 0,3 | Form | Zylindrisch | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keiner |
r1 max(mm) | 0,3 | Geeignet für Öl | Ja | Zur Fettschmierung verwenden | Nein |
Modellreihen | NX.. | Käfigmaterial | Stahl | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84828000 | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Hybrid-Nadel-Axial-Kugellager / NX□□ / ohne Innenring / Ölschmierung, die Teilenummer ist 0507785520000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0507785520000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
C2(mm)
da(mm)
Axiale Grenzermüdungslast pua(kN)
Federring
Breite C1(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Axiale statische Kapazitäten(kN)
Axiale dynamische Kapazitäten(kN)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Durchmesser F(mm)
Innenring
Zolltarif - Gewicht(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0507785600000 |
0507785950000 |
0507786250000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | [Coa] Statische Tragzahl (N) | C2 (mm) | da (mm) | Axiale Grenzermüdungslast pua (kN) | Federring | Breite C1 (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Axiale statische Kapazitäten (kN) | Axiale dynamische Kapazitäten (kN) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Durchmesser F (mm) | Innenring | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 21 | 18 | 5400 | 9500 | 4300 | 4850 | 8200 | 10 | 16,6 | 0,365 | WR21, SW21 | 4,7 | 0,83 | 8,2 | 4,85 | 23,7 | 12 | IR8X12X10-IS1 | 0,023 | NX12-XL | ||
42.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 30 | 28 | 14600 | 6500 | 17500 | 7000 | 14700 | 12,2 | 25 | 0,65 | WR30, SW30 | 8 | 3,2 | 14,7 | 7 | 33,6 | 20 | IR17X20X16 | 0,067 | NX20-XL | ||
73.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 47 | 30 | 27500 | 3700 | 41500 | 12400 | 32500 | 14,2 | 40,5 | 1,44 | WR47, SW47 | 10 | 7,3 | 32,5 | 12,4 | 50,1 | 35 | IR30X35X20 | 0,137 | NX35-XL |