Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0507131670000
Teilenummer
|
---|
0507131670000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | [Coa] Statische Tragzahl (N) | C2 (mm) | da (mm) | Axiale Grenzermüdungslast pua (kN) | r (min.) (mm) | Breite C1 (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Axiale statische Kapazitäten (kN) | r1 max (mm) | Axiale dynamische Kapazitäten (kN) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Durchmesser F (mm) | Innenring | Käfigmaterial | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Gewicht pro | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 26 | 25 | 13500 | 8500 | 15000 | 10800 | 18200 | 8 | 25,7 | 0,87 | 0,3 | 9 | 2,75 | 18,2 | 0,3 | 10,8 | 30,1 | 17 | IR14X17X17 | Stahl | 0,055 | 1 | NKX17-Z-XL |
Loading...
Lastrichtung | Radial / Axial | Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig | Artikelausführung | Nadel axiales Rillenkugellager |
---|---|---|---|---|---|
Form | Zylindrisch | Markierungsabdeckung / Dichtung | Z | Modellreihen | NKX.. |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84828000 | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Hybrid-Nadel-Axial-Kugellager / NKX□□ / Z / ohne Innenring /, die Teilenummer ist 0507131670000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0507131670000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
C2(mm)
da(mm)
Axiale Grenzermüdungslast pua(kN)
r (min.)(mm)
Breite C1(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Axiale statische Kapazitäten(kN)
r1 max(mm)
Axiale dynamische Kapazitäten(kN)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Durchmesser F(mm)
Innenring
Käfigmaterial
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Gewicht pro
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0506371260000 |
0507475500000 |
0507475680000 |
0507475760000 |
0507475840000 |
0507475920000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | [Coa] Statische Tragzahl (N) | C2 (mm) | da (mm) | Axiale Grenzermüdungslast pua (kN) | r (min.) (mm) | Breite C1 (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Axiale statische Kapazitäten (kN) | r1 max (mm) | Axiale dynamische Kapazitäten (kN) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Durchmesser F (mm) | Innenring | Käfigmaterial | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Gewicht pro | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 23 | 7000 | 12400 | 7800 | 10000 | 14000 | 6,5 | 19,7 | 0,67 | 0,3 | 9 | 1,31 | 14 | 0,3 | 10 | 24,1 | 10 | IR7X10X16 | Kunstharz | 0,039 | 100 | NKX10-Z-TV-XL | ||
38.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 21 | 23 | 10100 | 11000 | 11000 | 10300 | 15400 | 6,5 | 21,7 | 0,74 | 0,3 | 9 | 1,92 | 15,4 | 0,3 | 10,3 | 26,1 | 12 | IR9X12X16 | Stahl | 0,043 | 1 | NKX12-Z-XL | ||
40.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 24 | 23 | 12100 | 9500 | 12700 | 10500 | 16800 | 6,5 | 23,7 | 0,81 | 0,3 | 9 | 2,32 | 16,8 | 0,3 | 0,5 | 28,1 | 15 | IR12X15X16 | Stahl | 0,046 | 1 | NKX15-Z-XL | ||
48.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 30 | 30 | 18600 | 7500 | 23800 | 14200 | 24700 | 10,5 | 30,7 | 1,19 | 0,3 | 10 | 4,15 | 24,7 | 0,3 | 14,3 | 35,1 | 20 | IR17X20X20 | Stahl | 0,085 | 1 | NKX20-Z-XL | ||
56.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 37 | 30 | 21300 | 6000 | 30500 | 19600 | 37500 | 9,5 | 37,7 | 1,79 | 0,6 | 11 | 5,3 | 37,5 | 0,6 | 19,6 | 42,1 | 25 | IR20X25X20 | Stahl | 0,129 | 1 | NKX25-Z-XL | ||
71.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 42 | 30 | 25500 | 5000 | 36000 | 20400 | 42000 | 9,5 | 42,7 | 2,03 | 0,6 | 11 | 6,3 | 42 | 0,6 | 20,4 | 47,1 | 30 | IR25X30X20 | Stahl | 0,144 | 1 | NKX30-Z-XL |