Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0008494050000
Teilenummer
|
---|
0008494050000 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Maßeinheit | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Schultermaß d3 (mm) | Gewindestift Breite | Form des Loches ca (mm) | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Breite C (mm) (mm) | Breite mit Montageteilen B1 (mm) | Länge S (mm) | Modellreihen | Schultermaß d2 (mm) | Technisches Material | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 30 | 62 | 23,8 | 19500 | Metrisch | 13800 | 11300 | 44 | 4 | 4,7 | - | 18 | 35,8 | 9 | GRAE.. | 37,4 | Stahl | 0,32 | GRAE30-XL-NPP-B |
Loading...
Lastrichtung | Radial | Artikelausführung | Kugellager mit Radialeinsatz | Ringmutter | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Form | Zylindrisch | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | zwei verzinkte Stahl mit NBR-Komponente zwischen axial vorgespannter Dichtlippe | Methode der Befestigung | Exzentrischer Verschlusskragen |
Markierungsabdeckung / Dichtung | NPP | Drehrichtung | Konstante | Außenflächendesign | Kugelförmig |
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84821090 |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager / einreihig / beidseitig P-Dichtung / NPP / kugelförmiger Außenring / Exzenterspannring, die Teilenummer ist 0008494050000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0008494050000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser (Zoll) d(Zoll)
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Maßeinheit
Schultermaß d3(mm)
Gewindestift Breite
Form des Loches ca(mm)
Breite C (mm)(mm)
Breite mit Montageteilen B1(mm)
Länge S(mm)
Modellreihen
Schultermaß d2(mm)
Technisches Material
Zolltarif - Gewicht(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0008184370000 |
0008492780000 |
0008493160000 |
0008494480000 |
0008494720000 |
0008495020000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Maßeinheit | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Schultermaß d3 (mm) | Gewindestift Breite | Form des Loches ca (mm) | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Breite C (mm) (mm) | Breite mit Montageteilen B1 (mm) | Länge S (mm) | Modellreihen | Schultermaß d2 (mm) | Technisches Material | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 55 | 18,5 | 13200 | Metrisch | 15700 | 8300 | 42,5 | 2,5 | - | - | 13 | 26,5 | 6,5 | RALE.. | 35,7 | Stahl | 0,18 | RALE30-XL-NPP-B | ||
16.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 40 | 19 | 9800 | Metrisch | 22300 | 4750 | 28 | 3 | 3,4 | - | 12 | 28,6 | 6,5 | GRAE.. | 23 | Stahl | 0,11 | GRAE15-XL-NPP-B | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 40 | 19 | 9800 | Metrisch | 22300 | 4750 | 28 | 3 | 3,4 | - | 12 | 28,6 | 6,5 | GRAE.. | 23 | Stahl | 0,1 | GRAE17-XL-NPP-B | ||
25.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 72 | 25,4 | 25500 | Metrisch | 11700 | 15300 | 51 | 5 | 5,6 | - | 19 | 39 | 9,5 | GRAE.. | 44,6 | Stahl | 0,47 | GRAE35-XL-NPP-B | ||
33.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 80 | 30,2 | 34500 | Metrisch | 10300 | 19800 | 58 | 5 | 6,4 | - | 21 | 43,8 | 11 | GRAE.. | 49,4 | Stahl | 0,62 | GRAE40-XL-NPP-B | ||
36.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 85 | 30,2 | 34500 | Metrisch | 9600 | 20400 | 63 | 5 | 6,4 | - | 22 | 43,8 | 11 | GRAE.. | 54,3 | Stahl | 0,69 | GRAE45-XL-NPP-B |