Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0009172140000
Teilenummer
|
---|
0009172140000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Lastrichtung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Markierungsabdeckung / Dichtung | Modellreihen | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Anzahl | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 28 | 5000 | Radial | 16000 | 2550 | Beidseitige Lippendichtung, radiale Abdichtung | 0,128 | 8 | 2RSR | LR.. | 0,024 | 84821010 | LR6000-2RSR |
Loading...
der Bauform | Rillenkugellager | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Artikelausführung | Rolle |
---|---|---|---|---|---|
Kennzeichnung der äußeren Oberfläche | R=500 | Temperatur von(°C) | -20 | Exzentrisch (ja / nein) | Nein |
Innensechskant (ja / nein) | Nein | Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) | Nein | Schmiernippel (ja / nein) | Nein |
Außenflächendesign | Kugelförmig | Temperatur bis(°C) | 120 | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Laufrollen / LR□□ / einreihig / sphärische Mantelfläche, die Teilenummer ist 0009172140000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0009172140000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Lastrichtung
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite C (mm)(mm)
Markierungsabdeckung / Dichtung
Modellreihen
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Anzahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0008096670000 |
0008118070000 |
0008134510000 |
0009713590000 |
0009713670000 |
0502741630000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Lastrichtung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Markierungsabdeckung / Dichtung | Modellreihen | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Anzahl | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 52 | - | - | - | 5600 | Beidseitige Lippendichtung, radiale Abdichtung | 0,233 | 14 | 2RSR | LR.. | 0,15 | 84821090 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 72 | 17600 | Radial | 5500 | 9900 | Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung | 0,5 | 16 | 2RS | LR.. | 0,33 | 84821090 | LR206-2RS | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 80 | 21900 | Radial | 4500 | 12400 | Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung | 0,64 | 17 | 2RS | LR.. | 0,4 | 84821090 | LR207-2RS | ||
18.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 13 | - | - | - | 350 | Beidseitige Lippendichtung, radiale Abdichtung | 0,018 | 4 | 2RSR | LR,, | 0,003 | 84821010 | - | ||
16.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | 16 | 1290 | Radial | 23000 | 510 | Beidseitige Lippendichtung, radiale Abdichtung | 0,026 | 5 | 2RSR | LR.. | 0,005 | 84821010 | LR605-2RSR | ||
32.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 62 | 13300 | Radial | 7000 | 7300 | Beidseitige Lippendichtung, radiale Abdichtung | 0,36 | 15 | 2RSR | LR.. | 0,23 | 84821090 | LR205-2RSR |