Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0008337620000
Teilenummer
|
---|
0008337620000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Schultermaß d3 (mm) | C2 (mm) | Durchmesser D2 (mm) | Gewindestift Breite | B2 (mm) | Breite C (mm) (mm) | Breite mit Montageteilen B1 (mm) | Länge S (mm) | Modellreihen | Version: Gummi-Isolierring | Außenflächendesign | Technisches Material | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 46 | 16,7 | 9400 | 5000 | 30 | 16 | 35 | 2,5 | - | 18,3 | 24,5 | 18,6 | RCR.. | RCR42/46 | Zylindrisch | Stahl | 0,11 | RCRA20/46-XL-FA106 |
Loading...
Maßeinheit | Metrisch | Lastrichtung | Radial | Artikelausführung | Kugellager mit Radialeinsatz |
---|---|---|---|---|---|
Ringmutter | Nein | Form | Zylindrisch | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | zwei verzinkte Stahl mit NBR-Komponente zwischen axial vorgespannter Dichtlippe |
Methode der Befestigung | Exzentrischer Verschlusskragen | Markierungsabdeckung / Dichtung | NPP | Drehrichtung | Konstante |
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84821090 |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager / einreihig / beidseitig P-Dichtung / NPP / Exzenterspannring / Gummizwischenlage, die Teilenummer ist 0008337620000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0008337620000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B2(mm)
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Schultermaß d3(mm)
C2(mm)
Durchmesser D2(mm)
Gewindestift Breite
Breite C (mm)(mm)
Breite mit Montageteilen B1(mm)
Länge S(mm)
Modellreihen
Version: Gummi-Isolierring
Außenflächendesign
Technisches Material
Zolltarif - Gewicht(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0008336730000 |
0008337460000 |
0008348310000 |
0008348660000 |
0008348820000 |
0008474370000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Schultermaß d3 (mm) | C2 (mm) | Durchmesser D2 (mm) | Gewindestift Breite | B2 (mm) | Breite C (mm) (mm) | Breite mit Montageteilen B1 (mm) | Länge S (mm) | Modellreihen | Version: Gummi-Isolierring | Außenflächendesign | Technisches Material | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 65,1 | 19 | 10100 | 4750 | 28 | - | 35 | 3 | - | 25,4 | 28,6 | 22,1 | RCSM.. | - | Zylindrisch | Stahl, Innen- und Klemmring sind mit Korrotekt beschichtet | 0,195 | RCSMB15/65-XL-FA106 | ||
40.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 65,1 | 18,5 | 13200 | 8300 | 42,5 | - | 47,6 | 2,5 | - | 25,4 | 26,5 | 20 | RCSM.. | - | Zylindrisch | Stahl | 0,219 | RCSMA30/65-XL-FA106 | ||
26.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 52,3 | 32,3 | 12800 | 6600 | 33 | - | - | - | 32,3 | 17,6 | 31 | - | RABR.. | RABR 47/52-AH01 | Kugelförmig | Stahl, Innen- und Klemmring sind mit Korrotekt beschichtet | 0,2 | RABRB20/52-XL-FA106 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 62,2 | 33,9 | 14000 | 7800 | 37,5 | - | - | - | 33,9 | 20,8 | 31 | - | RABR.. | RABR 52/62-AH01 | Kugelförmig | Stahl, Innen- und Klemmring sind mit Korrotekt beschichtet | 0,24 | RABRB25/62-XL-FA106 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 72,2 | 38,2 | 19500 | 11300 | 44 | - | - | - | 38,2 | 23 | 35,8 | - | RABR.. | RABR 62/72 | Kugelförmig | Stahl, Innen- und Klemmring sind mit Korrotekt beschichtet | 0,38 | RABRB30/72-XL-FA106 | ||
29.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 65,1 | 21,4 | 12800 | 6600 | 33 | - | 40 | 3 | - | 25,4 | 31 | 23,5 | RCSM.. | - | Zylindrisch | Stahl, Innen- und Klemmring sind mit Korrotekt beschichtet | 0,245 | RCSMB20/65-XL-FA106 |