Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0007931240000
Teilenummer
|
---|
0007931240000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Maßeinheit | Lastrichtung | Anzahl der Kugelreihen | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | [Coa] Statische Tragzahl (N) | Artikelausführung | Axiale Grenzermüdungslast pua (kN) | r (min.) (mm) | Form | Norm | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Axiale statische Kapazitäten (kN) | Modellreihen | Axiale dynamische Kapazitäten (kN) | Bore - Code | Richtung | Durchmesser F (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Käfigmaterial | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 72 | 30 | - | Metrisch | - | Zweireihig | - | 80000 | - | - | Nadelkugellager | 1,08 | 0,6 | Zylindrisch | DIN 5 429-2 | 13,8 | 24,3 | NKIA.. | 10,1 | 10 | Einfach | 58 | 6500 | Stahl | 0,38 | - |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84828000 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Nadel-Schrägkugellager / NKIA□□ / mit Innenring / einseitig wirkend, die Teilenummer ist 0007931240000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0007931240000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dynamische Tragzahl(N)
Lastrichtung
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Maßeinheit
Anzahl der Kugelreihen
Artikelausführung
Axiale Grenzermüdungslast pua(kN)
r (min.)(mm)
Form
Norm
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Axiale statische Kapazitäten(kN)
Modellreihen
Axiale dynamische Kapazitäten(kN)
Bore - Code
Richtung
Durchmesser F(mm)
Ref. Drehzahl U / min
Käfigmaterial
Zolltarif - Gewicht(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0007923490000 |
0007926160000 |
0007926910000 |
0504211150000 |
0504211230000 |
0504211400000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Maßeinheit | Lastrichtung | Anzahl der Kugelreihen | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | [Coa] Statische Tragzahl (N) | Artikelausführung | Axiale Grenzermüdungslast pua (kN) | r (min.) (mm) | Form | Norm | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Axiale statische Kapazitäten (kN) | Modellreihen | Axiale dynamische Kapazitäten (kN) | Bore - Code | Richtung | Durchmesser F (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Käfigmaterial | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 39 | 23 | - | Metrisch | - | Zweireihig | - | 29500 | - | - | Nadelkugellager | 0,38 | 0,3 | Zylindrisch | DIN 5 429-2 | 5,3 | 8,6 | NKIA.. | 5,3 | 22 | Einfach | 28 | 12000 | Stahl | 0,111 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 42 | 23 | - | Metrisch | - | Zweireihig | - | 31500 | - | - | Nadelkugellager | 0,41 | 0,3 | Zylindrisch | DIN 5 429-2 | 5,7 | 9,3 | NKIA.. | 5,4 | 05 | Einfach | 30 | 12000 | Stahl | 0,122 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 47 | 23 | - | Metrisch | - | Zweireihig | - | 35500 | - | - | Nadelkugellager | 0,495 | 0,3 | Zylindrisch | DIN 5 429-2 | 6,4 | 11,2 | NKIA.. | 5,9 | 06 | Einfach | 35 | 10000 | Stahl | 0,147 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 16 | 8600 | - | Axial / Radial | - | 23600 | 8300 | 2700 | 3450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,032 | NKIA5901-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 28 | 18 | 12000 | - | Axial / Radial | - | 21600 | 13600 | 2900 | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,048 | NKIA5902-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 37 | 23 | 23700 | - | Axial / Radial | - | 17200 | 25500 | 4900 | 7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,103 | NKIA5904-XL |