Hybrid-Nadel-Axial-Kugellager / NKX□□ / ohne Innenring / ohne Abdeckkappe (Teilenummern - CAD Download)

Hybrid-Nadel-Axial-Kugellager / NKX□□ / ohne Innenring / ohne Abdeckkappe
Konfigurierbar in [Abdichtung] 2RS / [Innendurchmesser] 10 - 70 mm / [Außendurchmesser] 19 - 85 mm / [Breite] 23 - 40 mm , 9 - 18 mm


Bei der Entscheidung über die Hybrid-Nadel-Axial-Kugellager von INA sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Hybrid-Nadel-Axial-Kugellager liegt zwischen 10 und 70 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 19 und 85 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 23 und 40 mm, 9 und 18 mm. Unsere Hybrid-Nadel-Axial-Kugellager bekommen Sie in verschiedenen Dichtungsvarianten: 2RS.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0506044730000
0506045030000
0506045110000
0506047400000
0506047670000
0506047910000
0506048130000
0506048210000
0506049450000
0506052400000
0506052590000
0506052830000
0506053050000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
[Coa] Statische Tragzahl
(N)
C2
(mm)
da
(mm)
Axiale Grenzermüdungslast pua
(kN)
r (min.)
(mm)
Breite C1
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Axiale statische Kapazitäten
(kN)
r1 max
(mm)
Axiale dynamische Kapazitäten
(kN)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Durchmesser F
(mm)
Innenring Zolltarif - Gewicht
(kg)
Produktcode

34.75 €

1 5 Arbeitstage 101923700012400780010000140006,519,70,670,391,31140,31024,110IR7X10X160,036NKX10-TV-XL

35.74 €

1 5 Arbeitstage 12212310100110001100010300154006,521,70,740,391,9215,40,310,326,112IR9X12X160,04NKX12-XL

37.06 €

1 5 Arbeitstage 1524231210095001270010500168006,523,70,810,392,3216,80,310,528,115IR12X15X160,042NKX15-XL

38.85 €

1 5 Arbeitstage 172625135008500150001080018200825,70,870,392,7518,20,310,830,117IR14X17X170,051NKX17-XL

44.91 €

1 5 Arbeitstage 20303018600750023800142002470010,530,71,190,3104,1524,70,314,335,120IR17X20X200,081NKX20-XL

52.26 €

1 5 Arbeitstage 2537302130060003050019600375009,537,71,790,6115,337,50,619,642,125IR20X25X200,122NKX25-XL

66.15 €

1 5 Arbeitstage 3042302550050003600020400420009,542,72,030,6116,3420,620,447,130IR25X30X200,137NKX30-XL

78.29 €

1 5 Arbeitstage 354730275004600415002120047000947,72,270,6127,3470,621,252,135IR30X35X200,158NKX35-XL

85.86 €

1 5 Arbeitstage 4052322950040004700027000630001055,730,6138,3630,62760,140IR35X40X200,208NKX40-XL

100.03 €

1 5 Arbeitstage 455832310003600530002800069000960,53,350,6149,3690,62865,245IR40X45X200,247NKX45-XL

109.74 €

1 5 Arbeitstage 5062354300033007400029000750001065,53,650,61412,7750,62970,250IR45X50X250,271NKX50-XL

153.63 €

1 5 Arbeitstage 60724047500280090000415001130001280,55,411715,4113141,585,260IR50X60X250,431NKX60-XL

190.89 €

1 5 Arbeitstage 70854050000240092000430001270001190,56,111815,712714395,270IR60X70X250,554NKX70-XL

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lastrichtung Radial / Axial Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Artikelausführung Nadel axiales Rillenkugellager
Form Zylindrisch Markierungsabdeckung / Dichtung Keiner Modellreihen NKX..
Käfigmaterial Stahl Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 84828000 Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support