Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0009043250000
Teilenummer
|
---|
0009043250000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Maximale Breite B1 (mm) | Gesamtlänge B (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 52 | 45,3 | 16100 | 5000 | 11000 | 25,5 | 45,3 | 0,55 | 20,6 | 0,25 | ZL5204-DRS |
Loading...
der Bauform | Rillenkugellager | Lastrichtung | Radial | Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Rolle | Kennzeichnung der äußeren Oberfläche | R=500 | Temperatur von(°C) | -20 |
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Lippendichtung auf der Zapfenseite | Exzentrisch (ja / nein) | Nein | Innensechskant (ja / nein) | Nein |
Markierungsabdeckung / Dichtung | DRS | Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) | Ja | Schmiernippel (ja / nein) | Nein |
Modellreihen | ZL.. | Außenflächendesign | Kugelförmig | Temperatur bis(°C) | 120 |
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84821090 |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Zapfen-Laufrollen / ZL□□-DRS / zweireihig / einseitig Dichtung zapfenseitig, die Teilenummer ist 0009043250000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0009043250000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Maximale Breite B1(mm)
Gesamtlänge B(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite C (mm)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0009041200000 |
0009041980000 |
0009042600000 |
0009043920000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Maximale Breite B1 (mm) | Gesamtlänge B (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 35 | 33,2 | 8700 | 7500 | 5400 | 19,5 | 33,2 | 0,26 | 15,9 | 0,09 | ZL5201-DRS | ||
70.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 40 | 36,2 | 9900 | 7000 | 6500 | 17 | 53,2 | 0,32 | 15,9 | 0,12 | ZL5202-DRS | ||
77.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 47 | 39,5 | 12800 | 5500 | 8600 | 21,5 | 39,5 | 0,42 | 17,5 | 0,19 | ZL5203-DRS | ||
95.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 62 | 50,4 | 18800 | 4500 | 13600 | 25,5 | 50,4 | 0,67 | 20,6 | 0,38 | ZL5205-DRS |