Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0000482240000
Teilenummer
|
---|
0000482240000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Länge L (mm) | Dichtung | Grundschmierung | Gewicht (g) | Anzahl Waren | Zolltarifgewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.20 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 28 | 1170 | 1010 | 30 | doppelseitige Lippendichtung | Ja | 33 | 84821090 | 0,033 | KH20-PP |
Loading...
Lastrichtung | Radial | Verpackungseinheit | 1 | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Linearkugellager / KH, die Teilenummer ist 0000482240000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0000482240000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Länge L(mm)
Dichtung
Grundschmierung
Gewicht(g)
Anzahl Waren
Zolltarifgewicht(kg)
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0000328400000 |
0000329210000 |
0000450200000 |
0000648070000 |
0001817900000 |
0001845600000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Länge L (mm) | Dichtung | Grundschmierung | Gewicht (g) | Anzahl Waren | Zolltarifgewicht (kg) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.66 € | 1 | auf Anfrage | 12 | 19 | 800 | 740 | 28 | - | - | 19 | 84821090 | 0,018 | KH12 | ||
19.86 € | 1 | auf Anfrage | 12 | 19 | 800 | 740 | 28 | doppelseitige Lippendichtung | Ja | 19 | 84821090 | 0,018 | KH12-PP | ||
27.43 € | 1 | auf Anfrage | 25 | 35 | 2420 | 2130 | 40 | - | - | 66 | 84821090 | 0,064 | KH25 | ||
24.85 € | 1 | auf Anfrage | 16 | 24 | 1060 | 910 | 30 | doppelseitige Lippendichtung | Ja | 28 | 84821010 | 0,027 | KH16-PP | ||
35.32 € | 1 | auf Anfrage | 30 | 40 | 3300 | 3100 | 50 | doppelseitige Lippendichtung | Ja | 95 | 84821090 | 0,095 | KH30-PP | ||
50.35 € | 1 | auf Anfrage | 40 | 52 | 5300 | 4950 | 60 | doppelseitige Lippendichtung | Ja | 182 | 84821090 | 0,185 | KH40-PP |